Stabil D-A - Stabil D-A
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/s_da_asmtab.prj},{NB=113382 (LODLEVEL=400 SB=165)},{TYP=159 - 165},{SB=165},{LODLEVEL=400},{DN=0},{MAT=40 x 4,0},{ES=M12 x 40},{B=235.0},{L=206.0},{GEW=0.72},{VERP=10},{ARTNR=113382},{PPATH=stabil_da/s_da_asmtmpl.prj},{G=0.722},{CNSSORT=999},{SB1=165,[159:165]},{SBMAX=165}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
[mm]
DN
ⁿ/ₐ
MAT
Material b x s
[mm]
ES
Empfohlene Spannschrauben
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
VERP
piece
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
113367
31 - 35
1''
30 x 2,5
M8 x 20
70.5
52.5
0.09
50
113367
999
113368
40 - 45
1 1/4''
30 x 2,5
M8 x 20
82.0
64.0
0.10
50
113368
999
113369
48 - 53
1 1/2''
30 x 2,5
M8 x 20
90.5
72.5
0.14
50
113369
999
113370
54 - 59
0
30 x 2,5
M8 x 20
101.0
83.0
0.16
50
113370
999
113371
60 - 65
2''
30 x 2,5
M8 x 20
108.0
90.0
0.18
50
113371
999
113372
67 - 72
0
30 x 2,5
M8 x 20
114.0
96.0
0.19
50
113372
999
113373
76 - 81
2 1/2''
30 x 3,0
M10 x 30
137.0
115.0
0.22
25
113373
999
113374
82 - 87
0
30 x 3,0
M10 x 30
143.0
121.0
0.23
25
113374
999
113375
88 - 93
3''
30 x 3,0
M10 x 30
149.0
127.0
0.25
25
113375
999
113376
102 - 108
0
30 x 3,0
M10 x 30
163.0
141.0
0.28
25
113376
999
113377
110 - 116
4''
30 x 3,0
M10 x 30
171.0
149.0
0.30
25
113377
999
113378
124 - 129
0
30 x 3,0
M10 x 30
184.0
162.0
0.32
25
113378
999
113379
133 - 140
0
40 x 4,0
M12 x 40
210.0
181.0
0.65
10
113379
999
113380
140 - 148
5''
40 x 4,0
M12 x 40
218.0
189.0
0.66
10
113380
999
113381
149 - 155
0
40 x 4,0
M12 x 40
225.0
196.0
0.72
10
113381
999
113382
159 - 165
0
40 x 4,0
M12 x 40
235.0
206.0
0.72
10
113382
999
113383
167 - 173
6''
40 x 4,0
M12 x 40
243.0
214.0
0.76
10
113383
999
113384
176 - 184
0
40 x 4,0
M12 x 45
255.0
226.0
0.83
10
113384
999
113385
188 - 194
0
40 x 4,0
M12 x 45
265.0
236.0
0.84
10
113385
999
113386
199 - 205
0
40 x 4,0
M12 x 45
276.0
247.0
0.89
10
113386
999
113387
207 - 216
0
40 x 4,0
M12 x 45
287.0
258.0
0.93
10
113387
999
113388
219 - 225
8''
40 x 4,0
M12 x 45
296.0
267.0
0.96
10
113388
999
113389
244 - 250
0
40 x 4,0
M12 x 45
321.0
292.0
1.02
10
113389
999
113390
267 - 273
10''
40 x 4,0
M12 x 45
344.0
315.0
1.16
10
113390
999
113391
278 - 284
0
40 x 4,0
M12 x 45
355.0
326.0
1.20
10
113391
999
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성