카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
ANL 004 - MS locking clips
SKF
Bearings units and housings
Bearing accessories
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_accessories/lock_nuts/anl_004.prj},{NB=SKF_MS 3044},{DESIGNATION=MS 3044},{LDB1=20.000},{M=12.000},{M1=4.000},{M2=13.500},{M3=7.000},{MASS=0.030},{G=M 6x12},{ASW=A 6},{DESIGN=lockdevice_ms},{LDDALG1=\"lockdevice_mb\" },{LOCKDEVICE_MB=0.000},{POPULAR=Yes},{SUPPRESS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Locking Clip
ⁿ/ₐ
LDB1
B - Width
[mm]
M
M - Height
[mm]
M2
M2 - Key width
[mm]
G
Hexagonal head bolt
ⁿ/ₐ
ASW
Spring washer in accordance with DIN 128
ⁿ/ₐ
MS 31/530
MS 31/530
40.000
21.000
51.000
M 20x40
A 20
MS 3072
MS 3072
28.000
15.000
20.000
M 8x16
A 8
MS 30/1000
MS 30/1000
60.000
21.000
51.000
M 20x40
A 20
MS 3080-76
MS 3080-76
28.000
15.000
24.000
M 10x20
A 10
MS 30/600-530
MS 30/600-530
40.000
21.000
34.000
M 16x30
A 16
MS 31/670
MS 31/670
50.000
21.000
66.000
M 20x40
A 20
MS 31/600-560
MS 31/600-560
45.000
21.000
54.000
M 20x40
A 20
MS 3164
MS 3164
24.000
15.000
31.000
M 10x20
A 10
MS 30/500-96
MS 30/500-96
36.000
15.000
28.000
M 12x25
A 12
MS 30/710
MS 30/710
50.000
21.000
39.000
M 16x30
A 16
MS 3056
MS 3056
24.000
12.000
17.500
M 8x16
A 8
MS 31/630
MS 31/630
50.000
21.000
61.000
M 20x40
A 20
MS 3160
MS 3160
24.000
12.000
30.500
M 10x20
A 10
MS 30/800-750
MS 30/800-750
55.000
21.000
39.000
M 16x30
A 16
MS 3060
MS 3060
24.000
12.000
20.500
M 8x16
A 8
MS 31/850
MS 31/850
70.000
21.000
71.000
M 24x50
A 24
MS 3044
MS 3044
20.000
12.000
13.500
M 6x12
A 6
MS 3052-48
MS 3052-48
20.000
12.000
17.500
M 8x16
A 8
MS 30/670
MS 30/670
45.000
21.000
39.000
M 16x30
A 16
MS 3068-64
MS 3068-64
24.000
15.000
21.000
M 8x16
A 8
MS 30/630
MS 30/630
45.000
21.000
34.000
M 16x30
A 16
MS 3092-88
MS 3092-88
32.000
15.000
28.000
M 12x25
A 12
MS 31/500
MS 31/500
40.000
15.000
45.000
M 16x30
A 16
MS 31/710
MS 31/710
55.000
21.000
69.000
M 24x50
A 24
MS 31/800-750
MS 31/800-750
60.000
21.000
70.000
M 24x50
A 24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성