카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
ANL 007 - KMT precision lock nuts with locking pins
SKF
Bearings units and housings
Bearing accessories
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_accessories/lock_nuts/anl_007.prj},{NB=SKF_KMTA 6},{DESIGNATION=KMTA 6},{G=M 30x1.5},{DD=30.000},{DD1=40.000},{B=20.000},{DD3=48.000},{DD4=32.000},{DD5=0.000},{M=0.000},{BB=0.000},{HH=0.000},{J1=40.500},{J2=11},{N1=4.300},{N2=5.000},{LOAD=160.000},{MASS=0.157},{SD=B 45-50},{SS=M6},{ST=8.000},{DESIGN=locknut_kmta},{G1=0},{BETA4=},{POPULAR=Yes},{SUPPRESS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Lock nut designation
ⁿ/ₐ
G
G - Thread designation
[mm]
DD
d - Thread size
[mm]
DD1
d1 - Outside diameter locating side face
[mm]
B
B - Width
[mm]
LOAD
Axial static load carrying capacity
[kN]
BETA4
ⁿ/ₐ
POPULAR
ⁿ/ₐ
SKF_KMT 0
KMT 0
M 10x0.75
10.000
23.000
14.000
35.000
Yes
SKF_KMT 1
KMT 1
M 12x1
12.000
25.000
14.000
40.000
Yes
SKF_KMT 2
KMT 2
M 15x1
15.000
28.000
16.000
60.000
Yes
SKF_KMT 3
KMT 3
M 17x1
17.000
33.000
18.000
80.000
Yes
SKF_KMT 4
KMT 4
M 20x1
20.000
35.000
18.000
90.000
Yes
SKF_KMT 5
KMT 5
M 25x1.5
25.000
39.000
20.000
130.000
Yes
SKF_KMT 6
KMT 6
M 30x1.5
30.000
44.000
20.000
160.000
Yes
SKF_KMT 7
KMT 7
M 35x1.5
35.000
49.000
22.000
190.000
Yes
SKF_KMT 8
KMT 8
M 40x1.5
40.000
59.000
22.000
210.000
Yes
SKF_KMT 9
KMT 9
M 45x1.5
45.000
64.000
22.000
240.000
Yes
SKF_KMT 10
KMT 10
M 50x1.5
50.000
68.000
25.000
300.000
Yes
SKF_KMT 11
KMT 11
M 55x2
55.000
78.000
25.000
340.000
Yes
SKF_KMT 12
KMT 12
M 60x2
60.000
82.000
26.000
380.000
Yes
SKF_KMT 13
KMT 13
M 65x2
65.000
87.000
28.000
460.000
Yes
SKF_KMT 14
KMT 14
M 70x2
70.000
92.000
28.000
490.000
Yes
SKF_KMT 15
KMT 15
M 75x2
75.000
97.000
28.000
520.000
Yes
SKF_KMT 16
KMT 16
M 80x2
80.000
100.000
32.000
620.000
Yes
SKF_KMT 17
KMT 17
M 85x2
85.000
110.000
32.000
650.000
Yes
SKF_KMT 18
KMT 18
M 90x2
90.000
115.000
32.000
680.000
Yes
SKF_KMT 19
KMT 19
M 95x2
95.000
120.000
32.000
710.000
Yes
SKF_KMT 20
KMT 20
M 100x2
100.000
125.000
32.000
740.000
Yes
SKF_KMT 22
KMT 22
M 110x2
110.000
134.000
32.000
800.000
Yes
SKF_KMT 24
KMT 24
M 120x2
120.000
144.000
32.000
860.000
Yes
SKF_KMT 26
KMT 26
M 130x2
130.000
154.000
32.000
920.000
Yes
SKF_KMT 28
KMT 28
M 140x2
140.000
164.000
32.000
980.000
Yes
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성