카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
APC 006 - Large SNL plummer block housings for bearings with a cylindrical bore, with standard seals
SKF
Bearings units and housings
Bearing housings
Split plummer block housings - SNL 30, 31 and 32 series
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_housings/split_plummer_block_housings_snl/apc_006.prj},{NB=SKF_SNL 3138 G + 22236},{DDA=180.000},{DD2=330.000},{CA=124},{DA=320.000},{A=260},{A1=210},{A3=185.000},{A4=11.000},{A5=5.500},{A6=22.000},{A7=242},{H=375},{H1=190},{H2=80},{ATS=270},{J=480},{J1=120},{J6=520},{J7=36},{JA=120},{N=34},{N1=28},{N3=30},{N4=20},{ATK=363.000},{L=560},{SS=10},{BAMIN=78},{BAMAX=112},{BB=73.000},{BC=117.500},{P0=2200},{P55=2700},{P90=1300},{P120=1000},{P150=880},{P180=1100},{Q120=1800},{Q150=1040},{Q180=900},{MASS=97.500},{CBRTT=350},{AABS=24},{AABRTT=665},{DB=221.400},{IGF40=1.800},{IGF20=1.200},{DC=236.400},{DD=245.400},{SUPPRESS=0},{DESIGNATION=SNL 3138 G + 22236},{SERIES=SNL 3138 G},{RING=FRB 19/320},{LS=TS 44},{TS=TK 44},{EC=ETS 44},{SEAL=},{COVER=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DDA
da - Shaft diameter
[mm]
DA
da - Shaft diameter
[mm]
A
A - Base width
[mm]
H
H - Complete housing height
[mm]
L
L - Overall length
[mm]
SNL 30/500 G + 230/500
SNL 30/500 G + 230/500
500.000
720.000
460
835
1220
SNL 30/500 G + C 30/500
SNL 30/500 G + C 30/500
500.000
720.000
460
835
1220
SNL 30/530 G + 230/530
SNL 30/530 G + 230/530
530.000
780.000
470
920
1330
SNL 3036 G + 23036
SNL 3036 G + 23036
180.000
280.000
230
333
510
SNL 3036 G + 24036
SNL 3036 G + 24036
180.000
280.000
230
333
510
SNL 3036 G + C 3036
SNL 3036 G + C 3036
180.000
280.000
230
333
510
SNL 3038 + 22232
SNL 3038 + 22232
160.000
290.000
240
353
530
SNL 3038 G + 23038
SNL 3038 G + 23038
190.000
290.000
240
353
530
SNL 3038 G + 24038
SNL 3038 G + 24038
190.000
290.000
240
353
530
SNL 3038 G + C 3038
SNL 3038 G + C 3038
190.000
290.000
240
353
530
SNL 3040 + 22234
SNL 3040 + 22234
170.000
310.000
260
375
560
SNL 3040 G + 23040
SNL 3040 G + 23040
200.000
310.000
260
375
560
SNL 3040 G + 24040
SNL 3040 G + 24040
200.000
310.000
260
375
560
SNL 3040 G + C 3040
SNL 3040 G + C 3040
200.000
310.000
260
375
560
SNL 3040 G + C 4040
SNL 3040 G + C 4040
200.000
310.000
260
375
560
SNL 3044 G + 23044
SNL 3044 G + 23044
220.000
340.000
280
411
610
SNL 3044 G + 24044
SNL 3044 G + 24044
220.000
340.000
280
411
610
SNL 3044 G + C 3044
SNL 3044 G + C 3044
220.000
340.000
280
411
610
SNL 3044 G + C 4044
SNL 3044 G + C 4044
220.000
340.000
280
411
610
SNL 3048 + 22240
SNL 3048 + 22240
200.000
360.000
290
434
640
SNL 3048 + 22334
SNL 3048 + 22334
170.000
360.000
290
434
640
SNL 3048 G + 23048
SNL 3048 G + 23048
240.000
360.000
290
434
640
SNL 3048 G + 24048
SNL 3048 G + 24048
240.000
360.000
290
434
640
SNL 3048 G + C 3048
SNL 3048 G + C 3048
240.000
360.000
290
434
640
SNL 3052 G + 23052
SNL 3052 G + 23052
260.000
400.000
310
474
700
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성