카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BCZ 502 - Indexing roller units
SKF
Bearings units and housings
Engineered products
Indexing roller units
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/engineered_products/indexing_roller_units/bcz_502.prj},{NB=SKF_319181/HB2},{DESIGNATION=319181/HB2},{DD=120.000},{D=210.000},{B=114.000},{DD1=157.250},{D1=158.000},{R12=4.000},{R12X=4},{R34=2.7},{R34X=10.00},{BETA=15},{PITCH=156.000},{DW=18.000},{LW=26.000},{LOAD1=369.000},{LOAD1X=550},{LOAD2=520.000},{LOAD2X=915},{LOAD3=60.000},{LOAD3X=106},{FR=290},{F0R=415},{Z=27.000},{II=2.000},{MASS=18.660},{POPULAR=},{DESIGN=index_roll_1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B
B - Overall bearing width
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
FR
Fr max. - Maximum dynamic radial loads
[kN]
F0R
F0r max. - Maximum static radial loads
[kN]
SKF_319008 A/HB2
319008 A/HB2
110.000
210.000
110.000
286.000
360.000
40.500
265
380
SKF_BCZ-0087
BCZ-0087
120.000
210.000
114.000
336.000
550.000
64.000
320
455
SKF_319181/HB2
319181/HB2
120.000
210.000
114.000
369.000
520.000
60.000
290
415
SKF_BC2B 320055 A
BC2B 320055 A
140.000
280.000
114.000
682.000
980.000
112.000
560
800
SKF_316977 C
316977 C
140.000
250.000
114.000
528.000
765.000
86.500
335
480
SKF_BNTB 326247/HB1
BNTB 326247/HB1
160.000
250.000
140.000
539.000
830.000
90.000
310
450
SKF_319262 B
319262 B
260.000
320.000
80.000
142.000
240.000
22.800
96.5
137
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성