카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BVN 001 - Needle roller / angular contact ball bearings
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Needle roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/needle_roller_bearings/bvn_001.prj},{NB=SKF_NKIB 5907},{DESIGNATION=NKIB 5907},{DESIGN=comb_nkib},{DD=35.000},{D=55.000},{B=30.000},{C=27.000},{F=42.000},{R12=0.600},{PITCH=46.000},{PITCHA=44.800},{ALPHAA=25.000},{DWA=4.500},{DW=4.500},{LW=15.800},{LOAD1=31.900},{LOAD2=54.000},{LOAD3=5.830},{LOAD4=8.420},{LOAD5=6.700},{LOAD6=0.355},{SPEED1=9500},{SPEED2=11000},{Z=22.000},{ZA=21.000},{II=1.000},{MASS=0.247},{DDAMIN=39},{DAMAX=51},{PITCHX=44.8},{DWX=4},{RAMAX=0.6},{ALPHA=25},{ZX=21},{POPULAR=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
C
C - Width outer ring
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating, radial direction
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating, radial direction
[kN]
LOAD5
Pu - Fatigue load limit, radial direction
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
DDAMIN
ⁿ/ₐ
DAMAX
ⁿ/ₐ
PITCHX
ⁿ/ₐ
DWX
ⁿ/ₐ
RAMAX
ⁿ/ₐ
ALPHA
ⁿ/ₐ
ZX
ⁿ/ₐ
POPULAR
ⁿ/ₐ
SKF_NKIA 5901
NKIA 5901
12.000
24.000
16.000
16.000
8.090
9.650
1.140
22000
26000
14
22
17.7
2.5
0.3
25
12
Yes
SKF_NKIB 5901
NKIB 5901
12.000
24.000
17.500
16.000
8.090
9.650
1.140
22000
26000
14
22
17.7
2.5
0.3
25
12
Yes
SKF_NKIA 5902
NKIA 5902
15.000
28.000
18.000
18.000
11.200
15.300
1.830
19000
22000
17
26
21.7
2.5
0.3
25
14
Yes
SKF_NKIB 5902
NKIB 5902
15.000
28.000
20.000
18.000
11.200
15.300
1.830
19000
22000
17
26
21.7
2.5
0.3
25
14
Yes
SKF_NKIA 5903
NKIA 5903
17.000
30.000
18.000
18.000
11.400
16.300
1.960
18000
20000
19
28
23.7
2.5
0.3
25
16
Yes
SKF_NKIB 5903
NKIB 5903
17.000
30.000
20.000
18.000
11.400
16.300
1.960
18000
20000
19
28
23.7
2.5
0.3
25
16
Yes
SKF_NKIB 5904
NKIB 5904
20.000
37.000
25.000
23.000
21.600
28.000
3.350
15000
17000
22
35
27.8
4
0.3
25
14
Yes
SKF_NKIA 5904
NKIA 5904
20.000
37.000
23.000
23.000
21.600
28.000
3.350
15000
17000
22
35
27.8
4
0.3
25
14
Yes
SKF_NKIA 59/22
NKIA 59/22
22.000
39.000
23.000
23.000
23.300
32.000
3.900
14000
15000
24
37
30.8
4
0.3
25
16
SKF_NKIB 59/22
NKIB 59/22
22.000
39.000
25.000
23.000
23.300
32.000
3.900
14000
15000
24
37
30.8
4
0.3
25
16
Yes
SKF_NKIB 5905
NKIB 5905
25.000
42.000
25.000
23.000
24.200
34.500
4.150
13000
15000
27
40
32.8
4
0.3
25
17
Yes
SKF_NKIA 5905
NKIA 5905
25.000
42.000
23.000
23.000
24.200
34.500
4.150
13000
15000
27
40
32.8
4
0.3
25
17
Yes
SKF_NKIB 5906
NKIB 5906
30.000
47.000
25.000
23.000
25.500
39.000
4.650
11000
13000
32
45
37.8
4
0.3
25
20
Yes
SKF_NKIA 5906
NKIA 5906
30.000
47.000
23.000
23.000
25.500
39.000
4.650
11000
13000
32
45
37.8
4
0.3
25
20
Yes
SKF_NKIB 5907
NKIB 5907
35.000
55.000
30.000
27.000
31.900
54.000
6.700
9500
11000
39
51
44.8
4
0.6
25
21
Yes
SKF_NKIA 5907
NKIA 5907
35.000
55.000
27.000
27.000
31.900
54.000
6.700
9500
11000
39
51
44.8
4
0.6
25
21
Yes
SKF_NKIB 5908
NKIB 5908
40.000
62.000
34.000
30.000
42.900
71.000
8.800
8000
9500
44
58
51.6
5
0.6
25
22
Yes
SKF_NKIA 5908
NKIA 5908
40.000
62.000
30.000
30.000
42.900
71.000
8.800
8000
9500
44
58
51.6
5
0.6
25
22
Yes
SKF_NKIB 5909
NKIB 5909
45.000
68.000
34.000
30.000
45.700
78.000
9.650
7500
8500
49
64
55.6
5
0.6
25
24
Yes
SKF_NKIA 5909
NKIA 5909
45.000
68.000
30.000
30.000
45.700
78.000
9.650
7500
8500
49
64
55.6
5
0.6
25
24
SKF_NKIA 5910
NKIA 5910
50.000
72.000
30.000
30.000
47.300
85.000
10.600
7000
8000
54
68
61.6
5
0.6
25
27
Yes
SKF_NKIB 5910
NKIB 5910
50.000
72.000
34.000
30.000
47.300
85.000
10.600
7000
8000
54
68
61.6
5
0.6
25
27
Yes
SKF_NKIA 5911
NKIA 5911
55.000
80.000
34.000
34.000
57.200
106.000
13.200
6300
7000
60
75
66.8
5.5
1
25
27
SKF_NKIB 5911
NKIB 5911
55.000
80.000
38.000
34.000
57.200
106.000
13.200
6300
7000
60
75
66.8
5.5
1
25
27
Yes
SKF_NKIB 5912
NKIB 5912
60.000
85.000
38.000
34.000
60.500
114.000
14.300
6000
6700
65
80
71.8
5.5
1
25
29
Yes
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성