카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BB1 051 BA2 051 - Cam rollers
SKF
Bearings units and housings
Track runner bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/track_rollers/bb1_051_ba2_051.prj},{NB=SKF_305803 C-2Z},{PRODUCTID=147201803},{DESIGNATION=305803 C-2Z},{SUPPRESS=},{DD=17.000},{D=47.000},{R=400.000},{B=17.500},{DD1=23.300},{D1=35.000},{R12=0.600},{AA=23.000},{LOAD1=13.000},{LOAD2=7.350},{LOAD3=0.315},{LOAD4=9.300},{LOAD5=13.400},{SPEED2=8000},{MASS=0.160},{PITCH=28.500},{DW=6.747},{Z=8.000},{II=2.000},{ALPHA=30.000},{DESIGN=camrol2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outer diameter
[mm]
B
B - Overall width
[mm]
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Static basic load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
LOAD4
Fr - Maximum dynamic radial load
[kN]
LOAD5
F0r - Maximum static radial load
[kN]
SKF_361200 R
361200 R
10.000
32.000
9.000
4.680
2.040
0.085
3.450
5.000
SKF_305800 C-2RS1
305800 C-2RS1
10.000
32.000
14.000
6.760
3.600
0.153
4.400
6.300
SKF_305800 C-2Z
305800 C-2Z
10.000
32.000
14.000
6.760
3.600
0.153
4.400
6.300
SKF_361201 R
361201 R
12.000
35.000
10.000
6.240
2.600
0.110
3.350
4.750
SKF_305801 C-2Z
305801 C-2Z
12.000
35.000
15.900
9.040
4.555
0.193
3.800
5.400
SKF_305701 C-2Z
305701 C-2Z
12.000
35.000
15.900
9.040
4.555
0.193
3.800
5.400
SKF_305701 C-2RS1
305701 C-2RS1
12.000
35.000
15.900
9.040
4.555
0.193
3.800
5.400
SKF_305801 C-2RS1
305801 C-2RS1
12.000
35.000
15.900
9.040
4.555
0.193
3.800
5.400
SKF_361202 R
361202 R
15.000
40.000
11.000
7.020
3.200
0.137
5.100
7.350
SKF_305702 C-2RS1
305702 C-2RS1
15.000
40.000
15.900
10.100
5.500
0.263
5.850
8.500
SKF_305802 C-2Z
305802 C-2Z
15.000
40.000
15.900
10.100
5.500
0.263
5.850
8.500
SKF_305702 C-2Z
305702 C-2Z
15.000
40.000
15.900
10.100
5.500
0.263
5.850
8.500
SKF_305802 C-2RS1
305802 C-2RS1
15.000
40.000
15.900
10.100
5.500
0.263
5.850
8.500
SKF_361203 R
361203 R
17.000
47.000
12.000
8.840
4.250
0.180
8.150
11.600
SKF_305703 C-2Z
305703 C-2Z
17.000
47.000
17.500
13.000
7.350
0.315
9.300
13.400
SKF_305803 C-2RS1
305803 C-2RS1
17.000
47.000
17.500
13.000
7.350
0.315
9.300
13.400
SKF_305703 C-2RS1
305703 C-2RS1
17.000
47.000
17.500
13.000
7.350
0.315
9.300
13.400
SKF_305803 C-2Z
305803 C-2Z
17.000
47.000
17.500
13.000
7.350
0.315
9.300
13.400
SKF_361204 R
361204 R
20.000
52.000
14.000
11.400
5.500
0.232
7.500
10.600
SKF_305704 C-2RS1
305704 C-2RS1
20.000
52.000
20.600
16.500
9.500
0.400
8.300
12.000
SKF_305804 C-2RS1
305804 C-2RS1
20.000
52.000
20.600
16.500
9.500
0.400
8.300
12.000
SKF_305804 C-2Z
305804 C-2Z
20.000
52.000
20.600
16.500
9.500
0.400
8.300
12.000
SKF_305704 C-2Z
305704 C-2Z
20.000
52.000
20.600
16.500
9.500
0.400
8.300
12.000
SKF_361205 R
361205 R
25.000
62.000
15.000
13.000
6.800
0.290
12.900
18.600
SKF_305805 C-2Z
305805 C-2Z
25.000
62.000
20.600
18.600
11.800
0.500
15.300
21.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성