카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SAA 002 - Radial shaft seals for heavy industrial applications
SKF
Seals
Power transmission seals
Radial shaft seals
Powered by
CAD모델 선택
{skf/seals/power_transmission_seals/radial_shaft_seals/saa_002.prj},{NB=SKF_240X280X19 HDS1 V},{DESIGNATION=240X280X19 HDS1 V},{DD1=240.0000},{D=280.000},{US=},{PD=0.100},{DN=HDS1},{LM=Fluoro rubber (FKM)},{BB=19},{B=},{USX=566315},{BBB=},{SUPPRESS=0},{REASON=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Seal designation
ⁿ/ₐ
DD1
d1 - Shaft diameter
[mm]
D
D - Housing bore diameter
[mm]
DN
Design
ⁿ/ₐ
LM
Lip material
ⁿ/ₐ
USX
US stock number
ⁿ/ₐ
BBX
Nominal seal width or housing bore depth
[mm]
BBB
B - Housing bore depth
[mm]
REASON
Suppress reason
ⁿ/ₐ
SKF_593094
593094
152.4000
177.800
HS8
Nitrile rubber (NBR)
593094
12.7
12.7
SKF_594760
594760
163.5300
195.280
HS7
Nitrile rubber (NBR)
594760
15.875
15.88
SKF_596043
596043
163.5250
195.275
HS5
Nitrile rubber (NBR)
596043
15.875
15.875
SKF_70008
70008
177.8000
203.200
HS8
Carboxylated nitrile rubb...
70008
12.7
12.7
SKF_595643
595643
182.5750
219.456
HS5
Nitrile rubber (NBR)
595643
15.875
15.875
SKF_595323
595323
182.5750
219.456
HS7
Nitrile rubber (NBR)
595323
15.875
15.875
SKF_72510
72510
184.1500
222.250
HDS2
Fluoro rubber (FKM)
72510
15.88
15.9
SKF_595012
595012
184.1500
209.550
HS8
Nitrile rubber (NBR)
595012
12.7
12.7
SKF_77531
77531
196.8500
228.600
HDS1
Nitrile rubber (NBR)
77531
15.88
15.9
SKF_77539
77539
196.8500
234.950
HDS1
Fluoro rubber (FKM)
77539
15.88
15.9
SKF_80088
80088
203.2000
254.000
HDS1
Nitrile rubber (NBR)
80088
25.4
25.4
SKF_80009
80009
203.2000
241.300
HDS2
Fluoro rubber (FKM)
80009
17.45
17.4
SKF_77996
77996
203.2000
234.950
HDS1
Fluoro rubber (FKM)
77996
15.88
15.9
SKF_592376
592376
203.2000
234.950
HS8
Nitrile rubber (NBR)
592376
15.88
15.88
SKF_590326
590326
203.2000
254.000
HS7
Nitrile rubber (NBR)
590326
19.05
19.05
SKF_81253
81253
203.2000
257.180
HDS1
Nitrile rubber (NBR)
81253
25.4
25.4
SKF_593511
593511
209.5500
254.000
HDS2
Nitrile rubber (NBR)
593511
19.05
19.05
SKF_82526
82526
209.5500
241.300
HDS2
Fluoro rubber (FKM)
82526
15.88
15.875
SKF_82559
82559
209.5500
260.350
HDS2
Fluoro rubber (FKM)
82559
15.88
15.9
SKF_594186
594186
211.9600
273.050
HDS1
Nitrile rubber (NBR)
594186
31.75
31.8
SKF_591978
591978
212.7300
263.530
HDS1
Nitrile rubber (NBR)
591978
19.05
19.05
SKF_593855
593855
216.9200
247.650
HDS2
Carboxylated nitrile rubb...
593855
15.88
15.9
SKF_593768
593768
215.9000
247.650
HDS2
Carboxylated nitrile rubb...
593768
15.88
15.9
SKF_86240
86240
212.7300
269.880
HDS1
Fluoro rubber (FKM)
86240
19.05
19
SKF_592626
592626
222.2500
254.000
HDS2
Nitrile rubber (NBR)
592626
15.88
15.9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성