CM Springs - Crest-to-Crest Springs - Metric
Smalley
WAVE SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/wave_springs/cresttocrest_spring_mm.prj},{NB=CM25-M4-H=5.89},{PARTNBR=CM25-M4},{BORE=25.000},{SHAFT=19.000},{LOAD=80.000},{WORKHEIGHT=5.890},{FREEHEIGHT=13.260},{NBROFWAVES=3.5},{NBROFTURNS=6},{WIRETHICKNESS=0.30},{WIRERADIALWALL=2.390},{SPRINGTYPE=c},{MAT=},{HEIGHT=5.890},{NBROFSHIMS=0.000},{BOREPILOT=Operate},{UNITS=standard},{NE=Crest-to-Crest® Springs}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Operates in Bore Diameter
[mm]
SHAFT
Clears Shaft Diameter
[mm]
LOAD
Load
[N]
WORKHEIGHT
Work Height
[mm]
FREEHEIGHT
Free Height Ref.
[mm]
NBROFWAVES
Number of Waves
ⁿ/ₐ
NBROFTURNS
Number of Turns
ⁿ/ₐ
WIRETHICKNESS
Wire Thickness
[mm]
WIRERADIALWALL
Wire Radial Wall
[mm]
SPRINGRATE
Spring Rate Ref.
[N/mm]
SPRINGTYPE
Type of Spring
ⁿ/ₐ
NBROFSHIMS
Number of Shims
ⁿ/ₐ
CM05-L1
CM05-L1
5.000
3.500
5.000
1.140
1.840
2.5
3
0.13
0.460
7.14
c
0.000
CM05-L2
CM05-L2
5.000
3.500
5.000
1.520
2.450
2.5
4
0.13
0.460
5.38
c
0.000
CM05-L3
CM05-L3
5.000
3.500
5.000
1.910
3.060
2.5
5
0.13
0.460
4.35
c
0.000
CM05-L4
CM05-L4
5.000
3.500
5.000
2.260
3.680
2.5
6
0.13
0.460
3.52
c
0.000
CM05-L5
CM05-L5
5.000
3.500
5.000
2.670
4.290
2.5
7
0.13
0.460
3.09
c
0.000
CM05-L6
CM05-L6
5.000
3.500
5.000
3.020
4.900
2.5
8
0.13
0.460
2.66
c
0.000
CM05-L7
CM05-L7
5.000
3.500
5.000
3.430
5.520
2.5
9
0.13
0.460
2.39
c
0.000
CM05-L8
CM05-L8
5.000
3.500
5.000
4.140
6.740
2.5
11
0.13
0.460
1.92
c
0.000
CM05-L9
CM05-L9
5.000
3.500
5.000
4.900
7.970
2.5
13
0.13
0.460
1.63
c
0.000
CM05-M1
CM05-M1
5.000
3.500
10.000
1.140
1.890
2.5
3
0.15
0.460
13.33
c
0.000
CM05-M2
CM05-M2
5.000
3.500
10.000
1.520
2.520
2.5
4
0.15
0.460
10.00
c
0.000
CM05-M3
CM05-M3
5.000
3.500
10.000
1.910
3.150
2.5
5
0.15
0.460
8.06
c
0.000
CM05-M4
CM05-M4
5.000
3.500
10.000
2.260
3.780
2.5
6
0.15
0.460
6.58
c
0.000
CM05-M5
CM05-M5
5.000
3.500
10.000
2.670
4.410
2.5
7
0.15
0.460
5.75
c
0.000
CM05-M6
CM05-M6
5.000
3.500
10.000
3.020
5.040
2.5
8
0.15
0.460
4.95
c
0.000
CM05-M7
CM05-M7
5.000
3.500
10.000
3.430
5.670
2.5
9
0.15
0.460
4.46
c
0.000
CM05-M8
CM05-M8
5.000
3.500
10.000
4.140
6.930
2.5
11
0.15
0.460
3.58
c
0.000
CM05-M9
CM05-M9
5.000
3.500
10.000
4.900
8.190
2.5
13
0.15
0.460
3.04
c
0.000
CM05-L5
CM05-L5
6.000
4.000
6.000
0.610
1.520
2.5
3
0.13
0.510
6.59
c
0.000
CM05-L6
CM05-L6
6.000
4.000
6.000
0.810
2.030
2.5
4
0.13
0.510
4.92
c
0.000
CM05-L7
CM05-L7
6.000
4.000
6.000
1.020
2.540
2.5
5
0.13
0.510
3.95
c
0.000
CM05-L8
CM05-L8
6.000
4.000
6.000
1.220
3.050
2.5
6
0.13
0.510
3.28
c
0.000
CM05-L9
CM05-L9
6.000
4.000
6.000
1.420
3.560
2.5
7
0.13
0.510
2.80
c
0.000
CM06-L1
CM06-L1
6.000
4.000
6.000
0.610
1.520
2.5
3
0.13
0.510
6.59
c
0.000
CM06-L2
CM06-L2
6.000
4.000
6.000
0.810
2.030
2.5
4
0.13
0.510
4.92
c
0.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성