SSB Overlap Type Springs - Overlap Type Springs - Metric
Smalley
WAVE SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/wave_springs/ssb_ovr.prj},{NB=SSB-0138-H=1.98},{PARTID=5784},{PARTNBR=SSB-0138},{SPRINGTYPE=ovr},{BORE=35},{MAT=},{SHAFT=27.220},{LOAD=98.000},{MAXOD=1.393},{WORKHEIGHT=1.980},{FREEHEIGHT=4.570},{HEIGHT=1.980},{NBROFWAVES=3},{NBROFTURNS=1},{WIRETHICKNESS=0.410},{SLDHEIGHT=0.410},{WIRERADIALWALL=3.380},{SPRINGRATE=38},{NBROFSHIMS=0.000},{BOREPILOT=Cling},{UNITS=metric},{GROUPSORTORDER=10.000},{NE=Overlap Type Springs - Metric}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
SPRINGTYPE
Type of Spring
ⁿ/ₐ
BORE
Bearing Outside Diameter
[mm]
SHAFT
Clears Shaft Diameter
[mm]
LOAD
Load
[N]
MAXOD
Max OD
[인치]
WORKHEIGHT
Work Height
[mm]
FREEHEIGHT
Free Height Ref.
[mm]
NBROFWAVES
Number of Waves
ⁿ/ₐ
NBROFTURNS
Number of Turns
ⁿ/ₐ
WIRETHICKNESS
Wire Thickness
[mm]
SLDHEIGHT
Solid Height
[mm]
WIRERADIALWALL
Radial Wall
[mm]
SPRINGRATE
Spring Rate Ref.
[N/mm]
NBROFSHIMS
Number of Shims
ⁿ/ₐ
SSB-0035
SSB-0035
ovr
9
6.860
25.800
1.000
1.500
3
1
0.200
0.810
52
0.000
SSB-0039
SSB-0039
ovr
10
7.490
27.600
1.000
1.570
3
1
0.200
1.020
48
0.000
SSB-0043
SSB-0043
ovr
11
8.460
29.400
1.000
1.830
3
1
0.200
1.020
35
0.000
SSB-0047
SSB-0047
ovr
12
9.170
33.400
1.000
1.570
3
1
0.250
1.170
59
0.000
SSB-0051
SSB-0051
ovr
13
9.530
37.800
1.000
1.570
3
1
0.250
1.470
66
0.000
SSB-0063
SSB-0063
ovr
16
11.280
45.000
0.643
1.570
2.290
3
1
0.250
0.250
1.980
65
0.000
SSB-0075
SSB-0075
ovr
19
14.280
53.000
0.761
1.570
3.050
3
1
0.250
0.250
1.980
35
0.000
SSB-0087
SSB-0087
ovr
22
16.460
62.000
0.879
1.570
2.790
3
1
0.300
0.300
2.390
48
0.000
SSB-0095
SSB-0095
ovr
24
18.460
67.000
0.958
1.570
3.560
3
1
0.300
0.300
2.390
35
0.000
SSB-0102
SSB-0102
ovr
26
18.220
71.000
1.039
1.980
2.540
3
1
0.410
0.410
3.380
111
0.000
SSB-0110
SSB-0110
ovr
28
20.220
76.000
1.117
1.980
2.790
3
1
0.410
0.410
3.380
85
0.000
SSB-0118
SSB-0118
ovr
30
22.220
85.000
1.196
1.980
3.300
3
1
0.410
0.410
3.380
66
0.000
SSB-0126
SSB-0126
ovr
32
24.220
89.000
1.275
1.980
3.810
3
1
0.410
0.410
3.380
52
0.000
SSB-0138
SSB-0138
ovr
35
27.220
98.000
1.393
1.980
4.570
3
1
0.410
0.410
3.380
38
0.000
SSB-0146
SSB-0146
ovr
37
28.720
102.000
1.473
1.980
3.810
3
1
0.460
0.460
3.630
58
0.000
SSB-0158
SSB-0158
ovr
40
31.720
111.000
1.595
1.980
5.080
3
1
0.460
0.460
3.630
37
0.000
SSB-0165
SSB-0165
ovr
42
33.720
116.000
1.674
1.980
3.050
4
1
0.460
0.460
3.630
99
0.000
SSB-0185
SSB-0185
ovr
47
38.720
129.000
1.870
1.980
3.810
4
1
0.460
0.460
3.630
68
0.000
SSB-0205
SSB-0205
ovr
52
43.110
142.000
2.067
2.360
3.560
4
1
0.610
0.610
3.810
121
0.000
SSB-0217
SSB-0217
ovr
55
46.110
151.000
2.190
2.360
3.810
4
1
0.610
0.610
3.810
100
0.000
SSB-0244
SSB-0244
ovr
62
51.690
169.000
2.466
2.360
4.320
4
1
0.610
0.610
4.520
85
0.000
SSB-0268
SSB-0268
ovr
68
57.170
187.000
2.702
2.770
4.320
4
1
0.760
0.760
4.780
131
0.000
SSB-0276
SSB-0276
ovr
70
59.170
191.000
2.781
2.770
4.320
4
1
0.760
0.760
4.780
119
0.000
SSB-0284
SSB-0284
ovr
72
61.170
196.000
2.860
2.770
4.570
4
1
0.760
0.760
4.780
108
0.000
SSB-0295
SSB-0295
ovr
75
64.170
205.000
2.978
2.770
5.080
4
1
0.760
0.760
4.780
94
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성