피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VX31/32/33 - Direct Operated 3 Port solenoid Valve
SMC
bp1_process_valve
VX 2/3 Port Valve for FLuid Control
VX31/32/33 Direct Operated 3 Port solenoid Valve
Single Unit
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/vx/vx31_32_33/single_unit/vx31_32_33_asmtab.prj},{NB=VX3220E-02-1G1(4_0)},{MODELVIS=32},{DIA=2},{CONFIG=0},{FLUIDVIS=Heated water},{VOPTION=E},{SUFFIX=},{PORTSIZE=02},{TTYPE=},{VOLT=1},{ENTRY=G},{BRACKET=},{THREAD=0},{VER4=40},{PPATH=vx31_32_33/assembly/vx31_32_33_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
MODELVIS
Model
ⁿ/ₐ
FLUIDVIS
Fluid
ⁿ/ₐ
INTYPE
Coil insulation
ⁿ/ₐ
BUILTIN
Built-in full-wave rectifier type
ⁿ/ₐ
VX3110-01-1GR1
31
Air
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3110M-01-1GR1
31
Medium vacuum, Non-leak,O...
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3110-01-1GR1
31
Water
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3110E-01-1G1
31
Heated water
Class H
(-) None
VX3110A-01-1GR1
31
Oil
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3114S-01-1G1
31
Steam (Max.183 deg C)
Class H
(-) None
VX3110J-01-1GR1
31
Copper-free, Fluorine-fre...
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3110B-01-1GR1
31
Others
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3220-02-1GR1
32
Air
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3220M-02-1GR1
32
Medium vacuum, Non-leak,O...
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3220-02-1GR1
32
Water
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3220E-02-1G1
32
Heated water
Class H
(-) None
VX3220A-02-1GR1
32
Oil
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3224S-02-1G1
32
Steam (Max.183 deg C)
Class H
(-) None
VX3220J-02-1GR1
32
Copper-free, Fluorine-fre...
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3220B-02-1GR1
32
Others
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3320-02-1GR1
33
Air
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3320M-02-1GR1
33
Medium vacuum, Non-leak,O...
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3320-02-1GR1
33
Water
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3320E-02-1G1
33
Heated water
Class H
(-) None
VX3320A-02-1GR1
33
Oil
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3324S-02-1G1
33
Steam (Max.183 deg C)
Class H
(-) None
VX3320J-02-1GR1
33
Copper-free, Fluorine-fre...
Class B
(R) Built-in full-wave re...
VX3320B-02-1GR1
33
Others
Class B
(R) Built-in full-wave re...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성