CA2 Y - Double Knuckle Joint
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CLA2 Fine Lock Cylinder/Double Acting Single Rod
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cla2/accessories/y_joint.prj},{NB=Y-05D},{ORDERNO=Y-05D},{BORE=50 / 63},{A1=27},{E1=28},{D1=14},{L1=60},{MM=M18 x 1.5},{MMN=18},{RR1=15},{U1=27},{ND=12},{NX=16 +0.3/+0.1},{NXN=16.2},{NZ=38},{L=55.5},{PIN=D3 x L18},{PIND=3},{PINL=18},{WASHER=InDIA 12},{WM=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable Cylinder Bore
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
RR1
[mm]
U1
[mm]
ND
[mm]
NX
ⁿ/ₐ
NZ
[mm]
L
[mm]
PIN
Pin
ⁿ/ₐ
WASHER
Washer
ⁿ/ₐ
Y-04D
Y-04D
40
22
24
10
55
M14 x 1.5
13
25
12
16 +0.3/+0.1
38
55.5
D3 x L18
InDIA 12
Y-05D
Y-05D
50 / 63
27
28
14
60
M18 x 1.5
15
27
12
16 +0.3/+0.1
38
55.5
D3 x L18
InDIA 12
Y-08D
Y-08D
80
37
36
18
71
M22 x 1.5
19
28
18
28 +0.3/+0.1
55
76.5
D3 x L25
InDIA 18
Y-10D
Y-10D
100
37
40
21
83
M26 x 1.5
21
38
20
30 +0.3/+0.1
61
83.0
D3 x L30
InDIA 20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성