25-CD-S - Clevis Pin For Series 25A
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CM2 Air Cylinder
Accesories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cm2/accessories/25a-cm2_cd-s.prj},{NB=25-CD-S02},{MODEL=25-CD-S02},{BORE=20,25},{DD9=8 -0.040/-0.076},{DD=8.0},{D=7.6},{LL=24.5},{L=19.5},{M=1.60},{T=0.90},{CRIN=C-8 type for pivot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
DD9
Dd9
[mm]
D
d
[mm]
LL
L
[mm]
L
l
[mm]
M
m
[mm]
T
t
[mm]
CRIN
Applicable snap ring
[mm]
25-CD-S02
25-CD-S02
20,25
8 -0.040/-0.076
7.6
24.5
19.5
1.60
0.90
C-8 type for pivot
25-CD-S03
25-CD-S03
32,40
10 -0.040/-0.076
9.6
34.0
29.0
1.35
1.15
C-10 type for pivot
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성