MU Y - Double Knuckle Joint
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MU-Z Plate Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mu-z/accessories/knuckle_joint_double.prj},{NB=Y-MU03_32},{MODEL=Y-MU03},{BORE=32},{A1=12.0},{E1=18},{L1=31},{MM=M12x1.25},{MMRA=12},{MMRP=1.25},{NDH10=10 +0.058/0},{ND1=10},{NL=10},{NO=24},{NX=11},{NZ=22},{R1=4},{U1=14},{APIN=CD-MU03},{C1=0},{LH1=7},{DD9=10 -0.040/-0.076},{DD91=10},{L=27},{D=9.6},{LL=22.2},{M=1.25},{T=1.15},{RT=Type C10 for axis},{JR1=0.0},{JLV1=0.00},{JLV2=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
NDH10
ⁿ/ₐ
ND1
[mm]
NL
[mm]
NO
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
APIN
Applicable pin
ⁿ/ₐ
DD9
ⁿ/ₐ
DD91
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
LL
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
RT
Retaining ring
ⁿ/ₐ
Y-MU02
Y-MU02
25
10.5
14
27
M10x1.25
8 +0.058/0
8
8
21
9
18
3
13
CD-MU02
8 -0.040/-0.076
8
23
7.6
18.2
1.50
0.90
Type C8 for axis
Y-MU03
Y-MU03
32
12.0
18
31
M12x1.25
10 +0.058/0
10
10
24
11
22
4
14
CD-MU03
10 -0.040/-0.076
10
27
9.6
22.2
1.25
1.15
Type C10 for axis
Y-MU04
Y-MU04
40
14.0
20
36
M14x1.5
10 +0.058/0
10
10
27
13
26
5
17
CD-MU04
10 -0.040/-0.076
10
31
9.6
26.2
1.25
1.15
Type C10 for axis
Y-MU05
Y-MU05
50
18.0
28
46
M18x1.5
14 +0.070/0
14
16
39
16
32
6
23
CD-MU05
14 -0.050/-0.093
14
38
13.4
32.2
1.75
1.15
Type C14 for axis
Y-MU05
Y-MU05
63
18.0
28
46
M18x1.5
14 +0.070/0
14
16
39
16
32
6
23
CD-MU05
14 -0.050/-0.093
14
38
13.4
32.2
1.75
1.15
Type C14 for axis
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성