MHSH3-A - 3 Finger Parallel Style air Gripper with through holes / Center Pusher Assembly
SMC
bp3_air_gripper
MHS Parallel Style Air Gripper/2 Finger,3 Finger,4 Finger
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_air_gripper/mhs/mhsh3-a.prj},{NB=MHSH3-A40DA},{BORE=40},{AA=66},{AC=9},{AD=17.5},{AE=39.5},{BA=62},{BB=62.5},{BC=72},{BD=37},{CA=10.5},{CB=19.0},{DC=36.0},{DO=40.0},{EC=15.0},{EO=19.0},{FX=26},{G=45.0},{I=7},{J=21},{K=9},{NA=16},{NB2=8},{O=4.5},{PN=5.00},{PK=4.13},{Q=12},{R=52},{XH=52.0},{SB=8.0},{TB=8},{WA1=42},{ZA1=10},{L1=3},{M=2},{SA=4.2},{SC=8.0},{TAN=4},{TAK=3.24},{UAN=5},{UAK=4.13},{UB=10},{VA1=4},{VB=4},{WB=2.0},{YAN=4},{YAK=3.24},{YB=8},{ZB=11.4},{ZC=9},{AF1=36},{AF2=21},{AG2=0},{AG1=27},{AH=12},{AJ=9},{BE=38},{BF1=40},{BG=61.5},{UCN=5},{UCK=4.13},{UD=10},{UE=5.5},{WC1=24},{WD=1.5},{ZD=10},{ZE=8},{ZF=21},{ZG=16},{ZHN=5},{ZHK=4.13},{ZI=10},{ZJ=4.5},{PUSHER=A},{PUSHERPOS=16},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
AA
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DC
[mm]
DO
[mm]
EC
[mm]
EO
[mm]
FX
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
NA
[mm]
NB1
[mm]
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
SB
[mm]
TB
[mm]
WA
[mm]
ZA
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SA
[mm]
SC
[mm]
TA
ⁿ/ₐ
UA
ⁿ/ₐ
UB
[mm]
VA
[mm]
VB
[mm]
WB
[mm]
YA
ⁿ/ₐ
YB
[mm]
ZB
[mm]
ZC
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
BG
[mm]
UC
ⁿ/ₐ
UD
[mm]
UE
[mm]
WC
[mm]
WD
[mm]
ZD
[mm]
ZE
[mm]
ZF
[mm]
ZG
[mm]
ZH
ⁿ/ₐ
ZI
[mm]
ZJ
[mm]
AI
[mm]
AD1
[mm]
HA
[mm]
HB
[mm]
CC
[mm]
MHSH3-A32DA
32
63
9
15.5
38.5
54
54.5
62
36
9.5
19.0
31.5
35.5
11.5
15.5
22
43.5
6
20
9
14
8h9 0/-0.036
4.5
M5
11
44
8.0
8
34H9 +0.062/0
6H10 +0.048/0
2H9 +0.025/0
2
4.2
8.0
M4
M5 x 0.8
10
4H9 +0.030/0
4
2.0
M4 x 0.7
8
7.4
9
35
26
9
9
30
32h9 0/-0.062
53.5
M5
10
5.5
20 +0.1/0
1.5
6
5
20
15
M3
6
3.5
54
24
76
65
9.5
MHSH3-A40DA
40
66
9
17.5
39.5
62
62.5
72
37
10.5
19.0
36.0
40.0
15.0
19.0
26
45.0
7
21
9
16
8h9 0/-0.036
4.5
M5
12
52
8.0
8
42H9 +0.062/0
10H10 +0.058/0
3H9 +0.025/0
2
4.2
8.0
M4
M5 x 0.8
10
4H9 +0.030/0
4
2.0
M4 x 0.7
8
11.4
9
36
27
12
9
38
40h9 0/-0.062
61.5
M5
10
5.5
24 +0.1/0
1.5
10
8
21
16
M5
10
4.5
57
26
86
75
13.5
MHSH3-A50DA
50
80
10
21.0
49.0
74
74.5
84
46
11.5
26.5
42.0
48.0
18.0
24.0
32
55.5
9
24
10
18
10h9 0/-0.036
5.0
M5
14
63
9.5
10
52H9 +0.074/0
12H10 +0.070/0
4H9 +0.025/0
2
5.1
9.5
M5
M6 x 1
12
5H9 +0.030/0
5
2.0
M5 x 0.8
10
13.4
10
44
33
15
11
48
50h9 0/-0.062
73.5
M6
12
6.6
32 +0.1/0
1.5
12
10
28
18
M6
12
5.0
70
31
103
88
17.5
MHSH3-A63DA
63
91
12
26.0
53.0
92
92.5
102
50
13.0
28.0
51.0
59.0
23.0
31.0
40
61.0
11
28
11
24
12h9 0/-0.043
5.5
M5
17
78
11.0
10
65H9 +0.074/0
16H10 +0.070/0
6H9 +0.025/0
3
6.6
11.0
M5
M8 x 1.25
16
6H9 +0.030/0
6
2.5
M6 x 1
12
17.4
12
48
35
18
13
58
60h9 0/-0.074
91.5
M8
16
8.6
42 +0.1/0
2.0
16
14
32
22
M8
16
7.0
79
37
125
106
20.0
MHSH3-A80DA
80
108
15
31.5
61.5
112
112.5
125
57
14.0
31.0
63.0
73.0
31.0
41.0
50
72.0
12
32
12
28
14h9 0/-0.043
6.0
Rc1/8
20
98
11.0
12
82H9 +0.087/0
20H10 +0.084/0
8H9 +0.025/0
4
6.6
11.0
M6
M8 x 1.25
16
6H9 +0.030/0
6
3.0
M6 x 1
12
21.4
15
58
45
20
13
68
70h9 0/-0.074
111.5
M8
16
8.6
52 +0.1/0
2.0
20
17
41
26
M10
20
8.0
93
46
158
130
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성