AS12 1F-M3-A-X790 - Speed Controller With One Touch Fitting/Elbow Type for M3
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-1F-A Speed Controller With One Touch Fitting / Push-lock Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-1f-a/as12_1f-a-x790.prj},{NB=AS1201F-M3-04A-X790},{IDNR=},{MODEL=AS12x1F-M3-04A},{TYPE=Metric},{SIZE=M3 x 0.5},{SIZE2=1},{PORT=M3 x 0.5},{PORT2=M3},{TUBE=ø4},{TUBE2=04},{CONTROL=0},{AA=3.5},{AB=7.3},{AC=3.1},{AD=3.0},{AE=9.0},{AF=5.4},{AG=6.1},{AH=5.8},{AH1=0},{D=4.00},{T=M3 x 0.5},{TN=3.000},{H=8},{D1=8.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4U=26.5},{L4L=25.4},{AU=23.5},{AL=22.4},{M=13.3},{WEIGHT=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Body size
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
TUBE
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4U
Unlocked
[mm]
L4L
Locked
[mm]
AU
Unlocked
[mm]
AL
Locked
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
AS1201F-M3-02A-X790
Metric
M3 x 0.5
M3 x 0.5
ø2
2.00
M3 x 0.5
8
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
11.9
5
AS1201F-M3-23A-X790
Metric
M3 x 0.5
M3 x 0.5
ø3.2
3.20
M3 x 0.5
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M3-04A-X790
Metric
M3 x 0.5
M3 x 0.5
ø4
4.00
M3 x 0.5
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M3-06A-X790
Metric
M3 x 0.5
M3 x 0.5
ø6
6.00
M3 x 0.5
8
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1201F-M3-01A-X790
Inch
M3 x 0.5
M3 x 0.5
ø1/8
3.17
M3 x 0.5
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M3-03A-X790
Inch
M3 x 0.5
M3 x 0.5
ø5/32
3.97
M3 x 0.5
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성