AS 2FS A - Speed Controller With Compact Indicator/In-line Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS-A Speed Controller With Compact Indicator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs-a/as_fs_a_asmtab.prj},{NB=AS2052FS-06A},{GUI=AS2052FS-06A},{OMSC=},{D=6},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.1},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=13.2},{NUMBER=6},{PPATH=as_fs_a/assembly/as_fs_a_asmsbl.prj},{SIZE=205},{ODD=06}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS1002FS-23A
AS1002FS-23A
AS1002FS-23A
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
11.0
10.0
36.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.4
AS1002FS-04A
AS1002FS-04A
AS1002FS-04A
4
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
11.0
10.0
37.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
4.7
AS1002FS-06A
AS1002FS-06A
AS1002FS-06A
6
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
11.0
10.0
40.1
6.1
12.8
30.6
29.5
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
5.8
AS2002FS-04A
AS2002FS-04A
AS2002FS-04A
4
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
14.0
12.0
41.3
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.9
AS2002FS-06A
AS2002FS-06A
AS2002FS-06A
6
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
14.0
12.0
43.1
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
7.8
AS2052FS-06A
AS2052FS-06A
AS2052FS-06A
6
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
54.2
7.6
17.2
42.6
41.1
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
13.2
AS2052FS-08A
AS2052FS-08A
AS2052FS-08A
8
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
57.2
8.5
18.1
43.5
42.0
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
15.6
AS3002FS-06A
AS3002FS-06A
AS3002FS-06A
6
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
60.0
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
20.6
AS3002FS-08A
AS3002FS-08A
AS3002FS-08A
8
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
65.0
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
22.8
AS3002FS-10A
AS3002FS-10A
AS3002FS-10A
10
18.5
16.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
70.4
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
27.4
AS3002FS-12A
AS3002FS-12A
AS3002FS-12A
12
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
76.0
10.9
22.8
51.0
49.5
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
31.0
AS4002FS-10A
AS4002FS-10A
AS4002FS-10A
10
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
76.9
11.3
23.7
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
39.4
AS4002FS-12A
AS4002FS-12A
AS4002FS-12A
12
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
81.3
11.3
23.7
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
44.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성