AD4201 - Pilot port: Female thread/Valve side:One-touch fitting
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_x785/as4201_x785.prj},{NB=AS4201-04-F12S-X785},{MODEL=AS4201-04-F12S-X785},{OD=12},{T1=R1/2},{T3=Rc1/4},{H1=17},{H2=24},{D1=22.3},{D2=28.5},{L1=36.1},{L2=50.4},{L3=24.6},{L5=69.8},{M1=22},{CNSMASSEXACT=183},{H11=13.000},{H22=22.000},{H3=10.000},{H4=2.800},{H=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS4201-04-F10S-X785
AS4201-04-F10S-X785
10
R1/2
Rc1/4
17
24
22.3
28.5
36.1
50.4
24.6
69.2
21
190
AS4201-04-F12S-X785
AS4201-04-F12S-X785
12
R1/2
Rc1/4
17
24
22.3
28.5
36.1
50.4
24.6
69.8
22
183
AS4201-G04-F10-X785
AS4201-G04-F10-X785
10
G1/2
G1/4
17
24
22.3
28.5
36.1
50.4
25.6
71.0
21
215
AS4201-G04-F12-X785
AS4201-G04-F12-X785
12
G1/2
G1/4
17
24
22.3
28.5
36.1
50.4
25.6
71.0
22
208
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성