KDM-X1053 - Rectangular Multi-connector with ø10, ø12 One-touch Fittings
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KDM Multi-connector
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kdm/kdm-x1053.prj},{NB=KDM10-10-X1053},{IDNR=},{MODEL=KDM10-10-X1053},{NUMBER=10},{TUBE=ø10},{WEIGHT=708},{COLOUR=Light grey},{A=29.0},{B=24.7},{C=8.0},{L1=104.0},{L2=21.0},{L3=120.0},{L4=112.0},{H1=54.0},{H2=42.0},{H3=24.0},{AA=24.0},{AB=50.0},{AC=8.0},{AD=20.0},{AE=11.00},{AF=0.0},{AG=16.8},{TUBE2=10},{AH=5.9},{AI=21.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NUMBER
No.of connecting tubes
[mm]
TUBE
Tube O.D
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
COLOUR
Colour of release button
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
KDM6-10-X1053
6
ø10
611
Light grey
23.0
23.0
2.0
73.0
23.5
89.0
81.0
57.0
45.0
26.5
KDM6-12-X1053
6
ø12
607
Light grey
25.2
25.2
2.0
73.0
23.5
89.0
81.0
57.0
45.0
26.5
KDM10-10-X1053
10
ø10
708
Light grey
29.0
24.7
8.0
104.0
21.0
120.0
112.0
54.0
42.0
24.0
KDM10-12-X1053
10
ø12
995
Light grey
25.2
31.7
2.0
120.0
23.5
136.0
128.0
57.0
45.0
26.5
KDM20-10-X1053
20
ø10
1385
Light grey
29.0
24.7
8.0
209.0
21.0
225.0
216.0
54.5
42.0
24.0
KDM20-12-X1053
20
ø12
1945
Light grey
25.5
31.7
2.0
237.5
23.5
253.5
245.5
57.0
45.0
26.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성