KK P E - Plug/Bulkhead type with One-touch fitting
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KK S Couplers
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kk/kk_p_e_asmtab.prj},{NB=KK3P-08E},{BODY=1/8},{MODEL=KK3P-08E},{OD=8.0},{T=M16x1},{H1=17},{H2=19},{L1=43.4},{L2=18.4},{L3=20.0},{M=18.5},{MBS=6.0},{EA1=15.7},{EA2=22.6},{CNSMASSEXACT=30.2},{PPATH=kk_p_e/assembly/kk_p_e_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BODY
Body size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Threads
ⁿ/ₐ
H1
Width across flats
[mm]
H2
Width across flats
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
MBS
Min.bore size
[mm]
EA1
Effective area Urethane
[mm^2]
EA2
Effective area Nylon
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KK2P-23E
M5
KK2P-23E
3.2
M8x0.75
10
10
28.3
12.3
12.5
12.7
2.5
3.7
4.4
6.0
KK2P-04E
M5
KK2P-04E
4.0
M9x0.75
10
11
28.3
12.3
12.5
12.7
3.4
8.1
8.1
6.6
KK2P-06E
M5
KK2P-06E
6.0
M11x0.75
14
14
28.6
12.3
12.7
13.5
3.4
8.1
8.1
9.7
KK3P-04E
1/8
KK3P-04E
4.0
M12x1
14
14
39.3
18.4
16.9
16.0
3.2
3.9
5.6
16.6
KK3P-06E
1/8
KK3P-06E
6.0
M14x1
17
17
40.2
18.4
16.8
17.0
4.7
10.1
12.8
22.3
KK3P-08E
1/8
KK3P-08E
8.0
M16x1
17
19
43.4
18.4
20.0
18.5
6.0
15.7
22.6
30.2
KK3P-10E
1/8
KK3P-10E
10.0
M20x1
22
24
46.4
18.4
22.0
21.0
6.0
22.6
22.6
54.7
KK4P-06E
1/4
KK4P-06E
6.0
M14x1
17
17
47.0
25.2
16.8
17.0
4.7
10.1
12.8
30.6
KK4P-08E
1/4
KK4P-08E
8.0
M16x1
17
19
50.2
25.2
20.0
18.5
6.2
19.8
22.6
38.2
KK4P-10E
1/4
KK4P-10E
10.0
M20x1
22
24
53.2
25.2
22.0
21.0
7.7
27.6
35.3
61.4
KK4P-12E
1/4
KK4P-12E
12.0
M22x1
24
27
54.2
25.2
23.0
22.0
9.0
40.2
50.9
75.2
KK6P-12E
1/2
KK6P-12E
12.0
M22x1
24
27
60.1
31.0
23.0
22.0
9.2
41.2
50.9
86.1
KK6P-16E
1/2
KK6P-16E
16.0
M28x1.5
30
32
62.6
31.0
24.5
25.0
13.0
0.0
106.2
125.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성