KQ2VF - Universal Female Elbow (Gasket Seal)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2vf_ufe_gs.prj},{NB=KQ2VF04-M5A},{GUI=KQ2VF04-M5},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=8.2},{D2=9.8},{L1=17.5},{L2=10.2},{L3=19.2},{A=16.2},{M=13.3},{EA1=2.9},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.5},{B1=11.000},{B2=8.500},{B3=10.400},{B4=5.500},{HL=2.800},{DX=6.200},{DX1=8.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2VF04-M5A
KQ2VF04-M5
4
M5x0.8
KQ2VF04-M5A
8
8.2
9.8
17.5
10.2
19.2
16.2
13.3
2.9
2.9
2.5
5.5
KQ2VF06-M5A
KQ2VF06-M5
6
M5x0.8
KQ2VF06-M5A
8
10.4
9.8
18.3
10.2
19.2
16.2
13.3
3.8
3.8
2.5
5.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성