KQG2E - Bulkhead Connector
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQG2 Stainless Steel 316 One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqg2/kqg2e_bc_asmtab.prj},{NB=KQG2E08-01},{OD=8},{ODX=8.0},{RC=1/8},{MODEL=KQG2E08-01},{T=M15x1},{H1=17},{H2=19},{L1=26.3},{L2=8.1},{MH=16},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=28.0},{ND=9.728},{RA=15},{RP=1},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=13.5},{DV5=15.0},{LH1=2.0},{LH2=3.2},{LH3=1.7},{LH4=8.8},{LH5=2.0},{LH6=15.1},{LH7=3.8},{PPATH=kqg2e_bc/assembly/kqg2e_bc_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
OD
Applicable tube O.D.
[mm]
RC
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
T
(M)
ⁿ/ₐ
H1
Width across flat
[mm]
H2
Width across flat
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MH
Mounting hole
[mm]
M
[mm]
EA
Effective area
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQG2E23-02
3.2
1/4
KQG2E23-02
M10x1
17
12
31.0
14.8
11
12.0
3.4
26.1
KQG2E04-01
4
1/8
KQG2E04-01
M10x1
14
12
25.8
9.7
11
12.6
5.6
16.0
KQG2E04-02
4
1/4
KQG2E04-02
M10x1
17
12
30.9
14.8
11
12.6
5.6
25.6
KQG2E06-01
6
1/8
KQG2E06-01
M14x1
17
17
24.2
7.0
15
13.6
13.1
24.4
KQG2E06-02
6
1/4
KQG2E06-02
M14x1
17
17
30.9
13.7
15
13.6
13.1
30.9
KQG2E06-03
6
3/8
KQG2E06-03
M14x1
19
17
32.1
14.9
15
13.6
13.1
32.0
KQG2E08-01
8
1/8
KQG2E08-01
M15x1
17
19
26.3
8.1
16
16.1
26.1
28.0
KQG2E08-02
8
1/4
KQG2E08-02
M15x1
17
19
31.3
13.1
16
16.1
26.1
31.2
KQG2E08-03
8
3/8
KQG2E08-03
M15x1
19
19
32.8
14.6
16
16.1
26.1
32.7
KQG2E10-02
10
1/4
KQG2E10-02
M18x1
19
21
31.6
13.0
19
17.0
41.5
42.8
KQG2E10-03
10
3/8
KQG2E10-03
M18x1
19
21
33.0
14.4
19
17.0
41.5
37.5
KQG2E12-03
12
3/8
KQG2E12-03
M20x1
21
24
34.0
14.4
21
18.6
58.3
50.3
KQG2E12-04
12
1/2
KQG2E12-04
M20x1
24
24
39.3
19.7
21
18.6
58.3
60.7
KQG2E16-03
16
3/8
KQG2E16-03
M27x1
29
30
35.3
13.3
28
20.8
96.0
107.8
KQG2E16-04
16
1/2
KQG2E16-04
M27x1
29
30
40.6
18.6
28
20.8
113.0
114.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성