CM3 Y - 2산 너클 조인트
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CM3 에어 실린더 쇼트 타입
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm3/accessories/cm3_y.prj},{NB=Y-020B_CM3},{MODEL=Y-020B},{BORE=20},{A=46},{A1=16},{E1=20},{L=25.0},{L1=36},{MM=M8x1.25},{MM1=8},{MM2=1.25},{ND=9},{NX=9 +0.2/+0.1},{NX1=9},{NZ=18},{R1=5.0},{U1=14},{PINMODEL=CDP-1},{SIZE=Type C9 for axis},{DD=9},{D=8.6},{LL=19.20},{M=1.75},{T=1.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
적용튜브 내경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
ND
[mm]
NX
ⁿ/ₐ
NZ
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
PINMODEL
적용 핀 품번
ⁿ/ₐ
SIZE
스냅링 분할핀 사이즈
ⁿ/ₐ
Y-020B
Y-020B
20
46
16
20
25.0
36
M8x1.25
9
9 +0.2/+0.1
18
5.0
14
CDP-1
축용C형9
Y-032B
Y-032B
25,32
48
18
20
25.0
38
M10x1.25
9
9 +0.2/+0.1
18
5.0
14
CDP-1
축용C형9
Y-040B
Y-040B
40
68
22
24
49.7
55
M14x1.5
12
16 +0.3/+0.1
38
13.0
25
CDP-3
dia 3 x 18l
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성