VX21/22/23 0 - 직동형 2포트 솔레노이드 밸브(공기용 AL재질)
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
VX2 직동식 2포트 솔레노이드 밸브(Old)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vx21_22_23/vx21_22_23_al_asmtab.prj},{NB=VX220AA},{A=24},{B=45},{B1=22.5},{C=76.0},{D=35},{E=12.0},{F=22.0},{R1=30.0},{R2=1},{R3=14.5},{R4=2},{R5=13.84},{R6=3.5},{R7=4.00},{R8=9},{R9=1.3},{R10=0.75},{R11=0.75},{L1=12.0},{L2=17.0},{L3=12.0},{L4=16.22},{L5=7.72},{L6=27.7},{L7=0.00},{L8=1.62},{L9=2.0},{L10=14.9},{L11=43.68},{L12=20.0},{L13=28.0},{L14=55.0},{L15=21.0},{L16=1.5},{L17=1.12},{L18=21.0},{L19=15.17},{L20=15.25},{L21=18.54},{L22=16.3},{L23=15.30},{L24=34.6},{L25=4.0},{L26=4.5},{L27=4.65},{L28=18.9},{L29=23.38},{L30=26.0},{L31=58.6},{L32=7.0},{L33=1.48},{L34=23.0},{L35=9.25},{L36=28},{L37=17.50},{L38=29.4},{L39=31.4},{L40=4.60},{L41=18.40},{L42=70.72},{L43=-2.8},{L44=20.16},{L45=11.48},{L46=85.27},{BODY=A},{LEAD=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIZE
사이즈-유체밸브형식
ⁿ/ₐ
P
관접속구경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
R6
[mm]
R7
[mm]
R8
[mm]
R9
[mm]
R10
[mm]
R11
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
L21
[mm]
L22
[mm]
L23
[mm]
L24
[mm]
L25
[mm]
L26
[mm]
L27
[mm]
L28
[mm]
L29
[mm]
L30
[mm]
L31
[mm]
L32
[mm]
L33
[mm]
L34
[mm]
L35
[mm]
L36
[mm]
L37
[mm]
L38
[mm]
L39
[mm]
L40
[mm]
L41
[mm]
L42
[mm]
L43
[mm]
L44
[mm]
L45
[mm]
L46
[mm]
RO1
[deg]
VX210AA
1-개별N.C.
1/8,1/4
19
43
21.0
61.0
30
9.5
20.0
13.0
1
13.0
1
12.33
2.9
4.00
7
1.0
1.46
1.47
9.5
2.0
14.8
11.22
5.72
21.0
1.83
1.63
2.0
13.4
37.28
16.2
24.2
44.5
18.7
1.0
0.85
18.7
13.73
13.99
16.24
11.3
14.05
29.0
2.3
4.0
5.65
0.0
0.00
23.7
0.0
7.6
0.68
19.5
3.65
25
14.29
27.1
29.1
0.00
0.00
68.42
-14.2
17.86
16.03
75.59
48
VX220AA
2-개별N.C.
1/4,3/8
24
45
22.5
76.0
35
12.0
22.0
30.0
1
14.5
2
13.84
3.5
4.00
9
1.3
0.75
0.75
12.0
17.0
12.0
16.22
7.72
27.7
0.00
1.62
2.0
14.9
43.68
20.0
28.0
55.0
21.0
1.5
1.12
21.0
15.17
15.25
18.54
16.3
15.30
34.6
4.0
4.5
4.65
18.9
23.38
26.0
58.6
7.0
1.48
23.0
9.25
28
17.50
29.4
31.4
4.60
18.40
70.72
-2.8
20.16
11.48
85.27
47
VX230AA
3-개별N.C.
1/4,3/8
24
45
22.5
81.0
40
12.0
24.5
30.0
1
14.5
2
13.84
3.7
4.25
9
1.3
0.73
0.73
12.0
16.8
12.0
16.72
7.72
27.7
0.00
1.36
2.0
14.9
48.08
24.1
32.6
60.0
25.6
1.6
1.12
25.6
17.50
17.57
20.94
16.8
17.62
39.6
4.0
4.5
4.85
21.4
28.28
28.5
63.5
7.0
1.48
25.0
13.65
28
20.00
31.9
33.9
4.14
20.86
73.22
2.1
22.66
10.28
90.51
48
VX230GA
3-개별N.C.
1/2
30
50
25.0
86.5
40
15.0
24.5
37.5
1
18.5
2
0.00
3.7
4.25
9
1.3
0.73
0.73
15.0
21.0
16.2
19.42
7.72
30.0
0.00
0.00
3.2
18.4
48.08
24.1
32.6
62.5
25.6
1.4
1.12
25.6
17.50
17.57
20.94
19.5
17.62
39.6
2.0
5.5
4.85
21.4
30.98
28.5
66.2
7.0
1.48
25.0
13.65
28
20.00
31.9
33.9
4.14
20.86
73.22
4.8
22.66
8.93
92.42
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성