KBV - 엘보 소켓 모듈
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KB 배관 모듈
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kb/kbv_esm.prj},{NB=KBV2-M6},{MODEL=KBV2-M6},{T=M6x1},{TRA=6.000},{TRP=1.000},{TD=6.000},{H=12},{D1=12.8},{D2=17.6},{D3=21.0},{L1=26.0},{L2=36.0},{L3=10.1},{L4=15.5},{A=22.5},{CNSMASSEXACT=14.0},{LX=0.300},{A1=9.000},{A2=10.200},{A3=14.000},{A4=5.200},{A5=1.000},{A6=14.600},{A7=17.600},{A8=15.100},{A9=0.900},{A10=14.800},{A11=1.400},{B1=4.000},{B2=1.500},{B3=13.500},{B4=9.000},{C1=0.000},{C2=0.000},{B=9.5},{C=1.4},{DD1=9.200},{LL1=22.000},{M=2},{E1=21.000},{E2=5.400},{E3=14.600},{E4=1.500},{E5=10.000},{E6=12.800},{E7=12.000},{E8=4.000},{E9=10.090},{D4=12.400},{D5=18.800},{L5=4.700},{D6=10.400},{D7=13.600},{L6=11.100},{L7=3.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KBV1-M5
KBV1-M5
M5x0.8
12
12.8
13.6
16.8
25.0
33.0
10.4
13.0
19.5
12.4
KBV1-M6
KBV1-M6
M6x1
12
12.8
13.6
16.8
25.0
33.0
10.4
13.0
19.5
11.6
KBV2-M5
KBV2-M5
M5x0.8
12
12.8
17.6
21.0
26.0
36.0
10.1
15.5
22.5
14.8
KBV2-M6
KBV2-M6
M6x1
12
12.8
17.6
21.0
26.0
36.0
10.1
15.5
22.5
14.0
KBV2-R1
KBV2-R1
Rc1/8
14
15.2
17.6
21.0
29.5
36.0
10.1
15.5
22.5
15.3
KBV3-R1
KBV3-R1
Rc1/8
14
15.2
25.2
28.6
30.5
42.6
11.4
20.5
27.0
22.0
KBV3-R2
KBV3-R2
Rc1/4
19
18.5
25.2
28.6
32.0
42.6
11.4
19.5
27.0
27.0
KBV4-R2
KBV4-R2
Rc1/4
22
20.9
27.0
30.4
36.5
41.4
12.2
18.0
25.0
40.6
KBV4-R3
KBV4-R3
Rc3/8
22
20.9
27.0
30.4
43.0
41.4
12.2
18.0
25.0
44.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성