LQ3E - 유니온 엘보
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
LQ3 불소수지제피팅 하이퍼 피팅/플레어 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3e.prj},{NB=LQ3E8A},{GUI=LQ3E8A},{MODEL1=LQ3E8A},{NUTMAPA=},{SIZE=8},{OD=1 1/2},{ODX=38.100},{B=11.0},{B1=28.000},{C=28.50},{E=39.0},{E1=0.0},{H=60},{L=100.5},{L2=0.0},{L1=0.0},{M=77},{R=23.0},{X2=0.0},{S1=35.5},{S2=3.0},{S3=1.7},{S3D=68.0},{S4=85.5},{S44=89.5},{S5=0.0},{D1=72},{D2=77.0},{D3=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
LQ3E1A
LQ3E1A
LQ3E1A
1/8''
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
14
LQ3E2A
LQ3E2A
LQ3E2A
1/4''
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
20
LQ3E3A
LQ3E3A
LQ3E3A
3/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25
LQ3E4A
LQ3E4A
LQ3E4A
1/2''
6.0
10.00
24.5
22.5
24
52.5
50.3
29
LQ3E5A
LQ3E5A
LQ3E5A
3/4''
7.0
14.00
26.5
24.0
32
64.0
61.3
37
LQ3E6A
LQ3E6A
LQ3E6A
1''
8.0
18.00
30.0
26.0
41
78.0
73.7
49
LQ3E7A
LQ3E7A
LQ3E7A
1 1/4''
9.0
22.00
35.0
35.0
50
92.5
92.5
64
LQ3E8A
LQ3E8A
LQ3E8A
1 1/2''
11.0
28.50
39.0
0.0
60
100.5
0.0
77
LQ3E11
LQ3E11
LQ3E11
4
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
14
LQ3E12
LQ3E12
LQ3E12
3
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
14
LQ3E21
LQ3E21
LQ3E21
6
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
20
LQ3E31
LQ3E31
LQ3E31
10
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25
LQ3E32
LQ3E32
LQ3E32
8
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25
LQ3E41
LQ3E41
LQ3E41
12
6.0
10.00
24.0
22.0
24
52.5
50.3
29
LQ3E51
LQ3E51
LQ3E51
19
7.0
14.00
26.5
24.0
32
64.0
61.3
37
LQ3E61
LQ3E61
LQ3E61
25
8.0
18.00
30.0
26.0
41
78.0
73.7
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성