AS 200-X785 - Pilot port: Female thread/Valve side:Female thread
SMC Corporation
구동제어기기
관련기기
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/as_x785/as_200_x785.prj},{NB=AS2200-G02-X785},{MODEL=AS2200-G02-X785},{T1=G1/4},{T2=G1/4},{T3=G1/8},{H1=12},{H2=17},{D1=18.0},{D2=19.5},{L1=27.2},{L2=36.95},{L3=18.5},{L31=17.5},{L5=50.0},{L51=47.9},{A=41.5},{CNSMASSEXACT=85},{T1X=13.157},{T2X=13.157},{T2D=11.4},{H=6.2},{H11=9.53},{H22=13.9},{H3=8.0},{H4=0.7},{H5=13.41},{D6=11.8},{D3=18.5},{D4=11.8},{D5=17},{A1=9.540},{A2=26.2},{A3=8},{A4=19.5},{OY=7.52},{X=2.0},{X1=2.1},{X2=18.000},{AA=1.120},{L3A=0.020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS2200-01S-X785
AS2200-01S-X785
R1/8
Rc1/8
M5x0.8
8
12
14.3
14.6
18.0
25.30
14.7
39.7
35.7
35
AS2200-G01-X785
AS2200-G01-X785
G1/8
G1/8
M5x0.8
8
12
14.3
14.6
18.0
25.30
14.7
39.7
33.8
40
AS2200-02S-X785
AS2200-02S-X785
R1/4
Rc1/4
Rc1/8
12
17
18.0
19.5
27.2
36.95
18.4
48.9
42.9
77
AS2200-G02-X785
AS2200-G02-X785
G1/4
G1/4
G1/8
12
17
18.0
19.5
27.2
36.95
18.5
50.0
41.5
85
AS3200-03S-X785
AS3200-03S-X785
R3/8
Rc3/8
Rc1/8
12
19
22.5
24.3
30.0
42.15
21.0
56.5
50.2
125
AS3200-G03-X785
AS3200-G03-X785
G3/8
G3/8
G1/8
12
19
22.5
24.3
30.0
42.15
23.0
58.5
48.4
140
AS4200-04S-X785
AS4200-04S-X785
R1/2
Rc1/2
Rc1/4
17
24
27.5
28.5
38.5
52.75
27.1
70.7
62.5
225
AS4200-G04-X785
AS4200-G04-X785
G1/2
G1/2
G1/4
17
24
27.5
28.5
38.5
52.75
28.7
72.3
60.1
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성