AS 2FS A - Speed Controller With Compact Indicator/In-line Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_fs_a_asmtab.prj},{NB=AS2052FS-06A()},{GUI=AS2052FS-06A},{OPTION=},{OMSC=},{POS=},{D=6},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.1},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{L9=5.0},{L10=3.90},{LA1MAX=59.2},{LA1MIN=39.6},{LA2MAX=16.5},{LA2MIN=15.0},{LA3=24.1},{DA1=26.7},{DA2=22},{DA3=2.5},{T=0.5~3.5},{NUMBER=6},{PPATH=as_fs_a/assembly/as_fs_a_asmsbl.prj},{SIZE=205},{ODD=06},{ADAPTER=PMA-2052},{MASS1=13.2},{MASS2=2.70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
LA1MAX
[mm]
LA1MIN
[mm]
LA2MAX
[mm]
LA2MIN
[mm]
LA3
[mm]
DA1
ø
[mm]
DA2
ø
[mm]
DA3
ø
[mm]
T
Applicable pannel thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1002FS-23A
AS1002FS-23A
AS1002FS-23A
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
11.0
10.0
36.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17
2.0
0.5~2
4.4
AS1002FS-04A
AS1002FS-04A
AS1002FS-04A
4
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
11.0
10.0
37.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17
2.0
0.5~2
4.7
AS1002FS-06A
AS1002FS-06A
AS1002FS-06A
6
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
11.0
10.0
40.1
6.1
12.8
30.6
29.5
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17
2.0
0.5~2
5.8
AS2002FS-04A
AS2002FS-04A
AS2002FS-04A
4
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
14.0
12.0
41.3
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.6
2.75
53.3
35.2
14.4
12.9
22.1
24.2
20
2.0
0.5~3.5
6.9
AS2002FS-06A
AS2002FS-06A
AS2002FS-06A
6
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
14.0
12.0
43.1
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.6
2.75
53.3
35.2
14.4
12.9
22.1
24.2
20
2.0
0.5~3.5
7.8
AS2052FS-06A
AS2052FS-06A
AS2052FS-06A
6
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
54.2
7.6
17.2
42.6
41.1
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
5.0
3.90
59.2
39.6
16.5
15.0
24.1
26.7
22
2.5
0.5~3.5
13.2
AS2052FS-08A
AS2052FS-08A
AS2052FS-08A
8
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
57.2
8.5
18.1
43.5
42.0
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
5.0
3.90
59.2
39.6
16.5
15.0
24.1
26.7
22
2.5
0.5~3.5
15.6
AS3002FS-06A
AS3002FS-06A
AS3002FS-06A
6
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
60.0
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
20.6
AS3002FS-08A
AS3002FS-08A
AS3002FS-08A
8
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
65.0
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
22.8
AS3002FS-10A
AS3002FS-10A
AS3002FS-10A
10
18.5
16.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
70.4
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
27.4
AS3002FS-12A
AS3002FS-12A
AS3002FS-12A
12
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
76.0
10.9
22.8
51.0
49.5
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
31.0
AS4002FS-10A
AS4002FS-10A
AS4002FS-10A
10
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
76.9
11.3
23.7
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
10.6
4.00
74.1
48.5
20.4
18.9
34.1
39.2
32
5.0
0.5~3.5
39.4
AS4002FS-12A
AS4002FS-12A
AS4002FS-12A
12
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
81.3
11.3
23.7
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
10.6
4.00
74.1
48.5
20.4
18.9
34.1
39.2
32
5.0
0.5~3.5
44.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성