10 AS 2 1FSG G A - Speed Controller With Compact Indicator/Elbow Type/G Thread
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/10_as_2_1fsg_g_a.prj},{NB=10-AS2201FSG-G02-10A},{GUI=10-AS22*1FSG-G02-10A},{CONTROL=0},{SEAL=(-) Without sealant},{OMSC=},{D=10.0},{T=1/4},{H=17},{D1=15.9},{D3=15.0},{D4=16.6},{L1=26.9},{L111=26.9},{L2=36.2},{L3=22.6},{L333=22.60},{L4UL=43.1},{L4L=41.6},{AUL=36.6},{AL=35.1},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=25},{NUMBER=10},{PORT=02},{OD=10},{YH1=2.0},{YH2=0.7},{YH3=8.7},{YH4=2.6},{YH5=10.4},{YH6=14.4},{YH7=3.2},{ZW1=11.4},{ZW2=17.0},{ZW3=18.2},{ZW4=16.7},{ZW5=16.6},{ZW6=15.0},{ZW7=7.00},{ZH1=1.5},{ZH2=0.9},{ZH3=14.0},{ZH4=0.0},{YW1=14.6},{YW2=10.90},{YW3=15.9},{YW4=10.0},{YW5=0.0},{TL=4.50},{TD=13.157},{CY=30},{CZ=1.50},{B=2},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal method
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4UL
[mm]
L4L
[mm]
AUL
[mm]
AL
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
10-AS2201FSG-G01-23A
10-AS22*1FSG-G01-23A
(-) Without sealant
3.2
1/8
13
7.2
14.0
12.6
19.1
26.1
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
13.0
12
10-AS2201FSG-G01-04A
10-AS22*1FSG-G01-04A
(-) Without sealant
4.0
1/8
13
8.2
14.0
12.6
19.1
26.1
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
13.0
12
10-AS2201FSG-G01-06A
10-AS22*1FSG-G01-06A
(-) Without sealant
6.0
1/8
13
10.4
14.0
12.6
19.1
26.1
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
13.0
12
10-AS2201FSG-G01-08A
10-AS22*1FSG-G01-08A
(-) Without sealant
8.0
1/8
13
13.2
14.0
12.6
22.4
29.4
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
14.2
13
10-AS2201FSG-G01-10A
10-AS22*1FSG-G01-10A
(-) Without sealant
10.0
1/8
13
15.9
14.0
12.6
25.3
32.3
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
15.6
14
10-AS2201FSG-G02-23A
10-AS22*1FSG-G02-23A
(-) Without sealant
3.2
1/4
17
7.2
15.0
16.6
20.9
30.2
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
13.3
23
10-AS2201FSG-G02-04A
10-AS22*1FSG-G02-04A
(-) Without sealant
4.0
1/4
17
8.2
15.0
16.6
20.9
30.2
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
13.3
23
10-AS2201FSG-G02-06A
10-AS22*1FSG-G02-06A
(-) Without sealant
6.0
1/4
17
10.4
15.0
16.6
23.4
32.7
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
13.3
23
10-AS2201FSG-G02-08A
10-AS22*1FSG-G02-08A
(-) Without sealant
8.0
1/4
17
13.2
15.0
16.6
23.9
33.2
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
14.2
24
10-AS2201FSG-G02-10A
10-AS22*1FSG-G02-10A
(-) Without sealant
10.0
1/4
17
15.9
15.0
16.6
26.9
36.2
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
15.6
25
10-AS3201FSG-G02-06A
10-AS32*1FSG-G02-06A
(-) Without sealant
6.0
1/4
21
10.4
17.7
19.0
21.8
33.0
36.4
57.2
55.7
48.7
47.2
13.3
51
10-AS3201FSG-G02-08A
10-AS32*1FSG-G02-08A
(-) Without sealant
8.0
1/4
21
13.2
17.7
19.0
22.7
33.9
36.4
57.2
55.7
48.7
47.2
14.2
51
10-AS3201FSG-G02-10A
10-AS32*1FSG-G02-10A
(-) Without sealant
10.0
1/4
21
15.9
17.7
19.0
26.7
37.9
35.7
57.2
55.7
48.7
47.2
15.6
53
10-AS3201FSG-G02-12A
10-AS32*1FSG-G02-12A
(-) Without sealant
12.0
1/4
21
18.5
17.7
19.0
29.7
40.9
34.5
57.2
55.7
48.7
47.2
17.0
55
10-AS3201FSG-G03-06A
10-AS32*1FSG-G03-06A
(-) Without sealant
6.0
3/8
21
10.4
17.7
19.0
21.8
33.0
28.7
49.5
48.0
42.0
40.5
13.3
41
10-AS3201FSG-G03-08A
10-AS32*1FSG-G03-08A
(-) Without sealant
8.0
3/8
21
13.2
17.7
19.0
22.7
33.9
28.7
49.5
48.0
42.0
40.5
14.2
42
10-AS3201FSG-G03-10A
10-AS32*1FSG-G03-10A
(-) Without sealant
10.0
3/8
21
15.9
17.7
19.0
26.7
37.9
28.0
49.5
48.0
42.0
40.5
15.6
43
10-AS3201FSG-G03-12A
10-AS32*1FSG-G03-12A
(-) Without sealant
12.0
3/8
21
18.5
17.7
19.0
29.7
40.9
26.8
49.5
48.0
42.0
40.5
17.0
45
10-AS4201FSG-G04-10A
10-AS42*1FSG-G04-10A
(-) Without sealant
10.0
1/2
27
15.9
19.7
24.0
27.4
41.8
36.2
58.4
56.9
49.4
47.9
15.6
75
10-AS4201FSG-G04-12A
10-AS42*1FSG-G04-12A
(-) Without sealant
12.0
1/2
27
18.5
19.7
24.0
30.8
45.2
35.1
58.4
56.9
49.4
47.9
17.0
77
10-AS4201FSG-G04-16A
10-AS42*1FSG-G04-16A
(-) Without sealant
16.0
1/2
27
23.8
19.7
24.0
34.8
49.2
32.7
58.4
56.9
49.4
47.9
20.6
81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성