ASG - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/asg.prj},{NB=ASG1201-M5-06},{GUI=ASG12*1-M5-06},{CONTROL=0},{OPTION=},{D=6.0},{T=M5x0.8},{H1=9},{H2=7},{D1=11.7},{AMAX=26.0},{L1=21.0},{L2=26.3},{L3=15.1},{L4MAX=28.9},{M=13.6},{CNSMASSEXACT=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
AMAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ASG1201-M5-06
ASG12*1-M5-06
ASG1201-M5-06
6.0
M5x0.8
9
7
11.7
26.0
21.0
26.3
15.1
28.9
13.6
12
ASG2201-01-06
ASG22*1-01-06*
ASG2201-01-06
6.0
R1/8
13
9
11.7
30.9
21.8
28.9
18.3
34.0
13.6
21
ASG2201-G01-06
ASG22*1-G01-06
ASG2201-G01-06
6.0
G1/8
13
9
11.7
28.8
21.8
28.9
18.3
34.0
13.6
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성