AS 2 1FE - 원터치 피팅 부착 수지몸체 엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
잔압배기밸브 부착 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/with_residual_pressure_release_valve/as_2_1fe.prj},{NB=AS2201FE-02-08SK},{IDNR=},{SIZE=2},{MODEL1=AS22},{MODEL2=02-08SK},{CONTROL=0},{MODEL=AS22x1FE-02-08SK},{D=8},{T=R(PT)1/4},{ND=13.157},{H1=17},{H2=14},{D1=15.2},{D2=18.5},{L1=27.2},{L2=36.4},{L3=17.7},{L4MAX=51.7},{L4MIN=46.7},{AMAX=46.2},{AMIN=41.2},{M1=18.5},{WEIGHT=39},{AA=3.5},{AB=4},{AC=14.8},{AD=13.5},{AE=5.7},{AF=8.2},{AG=12.0},{AH=7},{AI=11.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
튜브O.D.
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
AS2201FE-01-04SK
AS22x1FE-01-04SK
4
R(PT)1/8
12
12
9.3
14.2
20.4
27.5
13.4
53.0
48.0
49.9
44.9
12.7
26
AS2201FE-01-06SK
AS22x1FE-01-06SK
6
R(PT)1/8
12
12
11.6
14.2
20.4
27.5
13.4
53.0
48.0
49.9
44.9
13.5
27
AS2201FE-01-08SK
AS22x1FE-01-08SK
8
R(PT)1/8
12
12
15.2
14.2
25.3
32.4
13.4
53.0
48.0
49.9
44.9
18.5
29
AS2201FE-01-10SK
AS22x1FE-01-10SK
10
R(PT)1/8
12
12
18.5
14.2
33.1
40.2
14.1
53.0
48.0
49.9
44.9
21.0
31
AS2201FE-02-04SK
AS22x1FE-02-04SK
4
R(PT)1/4
17
14
10.4
18.5
25.2
34.4
17.7
51.7
46.7
46.2
41.2
16.0
36
AS2201FE-02-06SK
AS22x1FE-02-06SK
6
R(PT)1/4
17
14
12.8
18.5
25.2
34.4
17.7
51.7
46.7
46.2
41.2
17.0
37
AS2201FE-02-08SK
AS22x1FE-02-08SK
8
R(PT)1/4
17
14
15.2
18.5
27.2
36.4
17.7
51.7
46.7
46.2
41.2
18.5
39
AS2201FE-02-10SK
AS22x1FE-02-10SK
10
R(PT)1/4
17
14
18.5
18.5
35.3
44.5
19.5
51.7
46.7
46.2
41.2
21.0
42
AS3201FE-03-06SK
AS32x1FE-03-06SK
6
R(PT)3/8
19
14
12.8
23.0
27.8
39.3
19.8
56.7
51.7
51.5
46.5
16.0
57
AS3201FE-03-08SK
AS32x1FE-03-08SK
8
R(PT)3/8
19
14
15.2
23.0
29.5
41.0
19.8
56.7
51.7
51.5
46.5
18.5
60
AS3201FE-03-10SK
AS32x1FE-03-10SK
10
R(PT)3/8
19
14
18.5
23.0
31.8
43.3
19.8
56.7
51.7
51.5
46.5
21.0
62
AS3201FE-03-12SK
AS32x1FE-03-12SK
12
R(PT)3/8
19
14
20.9
23.0
32.8
44.3
19.8
56.7
51.7
51.5
46.5
22.0
64
AS4201FE-04-10SK
AS42x1FE-04-10SK
10
R(PT)1/2
24
17
18.5
28.6
33.6
47.9
24.5
63.8
58.8
56.5
51.5
21.0
103
AS4201FE-04-12SK
AS42x1FE-04-12SK
12
R(PT)1/2
24
17
20.9
28.6
34.6
48.9
24.5
63.8
58.8
56.5
51.5
22.0
105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성