카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE M100 - Vérins cylindriques ISO 6432
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS CYLINDRIQUES
Cylindrique ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_cylindriques/cylindrique_iso_6432/serie_m100.prj},{NB=M100.12.001_0},{ALESAGE=12},{COURSE=1},{OPTION=},{PC=0},{A=M6},{A1=6},{B=M16x1,5},{C=19},{D=12},{D1=13.27},{D3=18.0},{E=6},{F=16},{G=75},{G1=88},{G2=38.0},{G3=48},{K=22},{L=18},{L2=27},{N=9},{CH=5},{R=M5},{M=104},{FS=3.000},{AS=3.500},{PPATH=m100/serie_m100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
CH
[mm]
R
[mm]
M
[mm]
M100.8.001
M100.8.001
8
M4
4
M12x1,25
16
8
9.27
15.0
4
12
64
74
36.0
46
16
12
21
6
-
M5
86
M100.10.001
M100.10.001
10
M4
4
M12x1,25
16
8
11.27
15.0
4
12
64
74
36.0
46
16
12
21
6
-
M5
86
M100.12.001
M100.12.001
12
M6
6
M16x1,5
19
12
13.27
18.0
6
16
75
88
38.0
48
22
18
27
9
5
M5
104
M100.16.001
M100.16.001
16
M6
6
M16x1,5
19
12
17.27
18.0
6
16
82
93
44.0
53
22
18
27
9
5
M5
109
M100.20.001
M100.20.001
20
M8
8
M22x1,5
27
16
21.27
25.5
8
20
95
111
51.5
67
24
20
32
12
7
G1/8”
131
M100.25.001
M100.25.001
25
M10x1,25
10
M22x1,5
30
16
26.50
28.5
8
22
104
118
52.0
68
28
22
36
12
9
G1/8”
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성