카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, Brüniert
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{spax/universal/universal_senkkopf/32282.prj},{NB=1081140400705(350)},{IDNR=1081140400705},{DURCHMESSER=4.0},{KOPFDURCHMESSER=8.0},{LAENGE=70},{GEWINDELAENGE=50},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, Brüniert},{GR=4x70},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
GR
Schraubengöße
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
[mm]
LAENGE
Länge (Ls)
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge (LgV)
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
1081140350125
1081140350125
Universalschraube, Vollge...
3,5x12
4003530018220
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
12
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
9
4CUT
1081140350155
1081140350155
Universalschraube, Vollge...
3,5x15
4003530018237
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
15
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
11
4CUT
1081140350165
1081140350165
Universalschraube, Vollge...
3,5x16
4003530018244
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
16
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
13
4CUT
1081140350205
1081140350205
Universalschraube, Vollge...
3,5x20
4003530018251
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
20
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
16
4CUT
1081140350255
1081140350255
Universalschraube, Vollge...
3,5x25
4003530018268
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
25
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
21
4CUT
1081140350305
1081140350305
Universalschraube, Vollge...
3,5x30
4003530018275
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
30
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
25
4CUT
1081140350355
1081140350355
Universalschraube, Vollge...
3,5x35
4003530018282
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
35
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
30
4CUT
1081140350405
1081140350405
Universalschraube, Vollge...
3,5x40
4003530018299
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
40
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
35
4CUT
1081140350455
1081140350455
Universalschraube, Vollge...
3,5x45
4003530018305
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
45
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
40
4CUT
1081140350505
1081140350505
Universalschraube, Vollge...
3,5x50
4003530018312
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
50
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
40
4CUT
1081140400165
1081140400165
Universalschraube, Vollge...
4x16
4003530018329
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
16
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
13
4CUT
1081140400205
1081140400205
Universalschraube, Vollge...
4x20
4003530018336
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
20
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
16
4CUT
1081140400255
1081140400255
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530018343
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
25
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
21
4CUT
1081140400305
1081140400305
Universalschraube, Vollge...
4x30
4003530018350
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
30
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
25
4CUT
1081140400355
1081140400355
Universalschraube, Vollge...
4x35
4003530018367
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
35
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
30
4CUT
1081140400405
1081140400405
Universalschraube, Vollge...
4x40
4003530018374
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
40
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
35
4CUT
1081140400455
1081140400455
Universalschraube, Vollge...
4x45
4003530018381
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
45
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
40
4CUT
1081140400505
1081140400505
Universalschraube, Vollge...
4x50
4003530018398
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
50
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
45
4CUT
1081140400605
1081140400605
Universalschraube, Vollge...
4x60
4003530018404
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
60
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
50
4CUT
1081140400705
1081140400705
Universalschraube, Vollge...
4x70
4003530018411
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
70
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
50
4CUT
1081140450255
1081140450255
Universalschraube, Vollge...
4,5x25
4003530018435
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
25
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
20
4CUT
1081140450305
1081140450305
Universalschraube, Vollge...
4,5x30
4003530018442
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
30
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
25
4CUT
1081140450355
1081140450355
Universalschraube, Vollge...
4,5x35
4003530018459
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
35
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
30
4CUT
1081140450405
1081140450405
Universalschraube, Vollge...
4,5x40
4003530018466
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
40
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
34
4CUT
1081140450455
1081140450455
Universalschraube, Vollge...
4,5x45
4003530018473
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
8.8
45
Stahl
Senkkopf
Brüniert
Vollgewinde
39
4CUT
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성