RG 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rg/rg_2400_asmtab.prj},{NB=RG2400-032-B-N--(0)},{CU=32},{L=123},{LMIN=91},{RC=3},{D=75},{RD=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=165.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.8},{W=1.99},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=80},{FCQA=75.500},{FSA=160},{H=89},{FSD=42.000},{VERS=2400},{VER=84},{L3=18.000},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RG2400-032-B-N},{CODENIT=KG24-32.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RG2400-010-B
RG2400-010-B
10
79
69
3
75
45
150
20
2385
3148
3609
77.0
15.90
1.8
1.65
100
0
80
RG2400-013-B
RG2400-013-B
13
85
72
3
75
45
150
20
2385
3274
3802
89.0
15.90
1.8
1.70
90
0
80
RG2400-016-B
RG2400-016-B
16
91
75
3
75
45
150
20
2385
3376
3960
101.0
15.90
1.8
1.75
80
0
80
RG2400-019-B
RG2400-019-B
19
97
78
3
75
45
150
20
2385
3461
4092
113.0
15.90
1.8
1.79
70
0
80
RG2400-025-B
RG2400-025-B
25
109
84
3
75
45
150
20
2385
3593
4301
137.0
15.90
1.8
1.89
70
0
80
RG2400-032-B
RG2400-032-B
32
123
91
3
75
45
150
20
2385
3705
4479
165.0
15.90
1.8
1.99
60
0
80
RG2400-038-B
RG2400-038-B
38
135
97
3
75
45
150
20
2385
3778
4597
189.0
15.90
1.8
2.09
60
0
80
RG2400-050-B
RG2400-050-B
50
159
109
3
75
45
150
20
2385
3883
4768
237.0
15.90
1.8
2.28
45
0
80
RG2400-063-B
RG2400-063-B
63
185
122
3
75
45
150
20
2385
3961
4896
289.0
15.90
1.8
2.49
40
0
80
RG2400-075-B
RG2400-075-B
75
209
134
3
75
45
150
20
2385
4014
4982
337.0
15.90
1.8
2.68
30
0
80
RG2400-080-B
RG2400-080-B
80
219
139
3
75
45
150
20
2385
4031
5011
357.0
15.90
1.8
2.75
30
0
80
RG2400-100-B
RG2400-100-B
100
259
159
3
75
45
150
20
2385
4088
5104
437.0
15.90
1.8
3.07
25
0
80
RG2400-125-B
RG2400-125-B
125
309
184
3
75
45
150
20
2385
4134
5180
537.0
15.90
1.8
3.46
20
0
80
RG2400-010-B-N
RG2400-010-B-N
10
79
69
3
75
45
0
20
0
0
0
77.0
15.90
1.8
1.65
100
0
80
RG2400-013-B-N
RG2400-013-B-N
13
85
72
3
75
45
0
20
0
0
0
89.0
15.90
1.8
1.70
90
0
80
RG2400-016-B-N
RG2400-016-B-N
16
91
75
3
75
45
0
20
0
0
0
101.0
15.90
1.8
1.75
80
0
80
RG2400-019-B-N
RG2400-019-B-N
19
97
78
3
75
45
0
20
0
0
0
113.0
15.90
1.8
1.79
70
0
80
RG2400-025-B-N
RG2400-025-B-N
25
109
84
3
75
45
0
20
0
0
0
137.0
15.90
1.8
1.89
70
0
80
RG2400-032-B-N
RG2400-032-B-N
32
123
91
3
75
45
0
20
0
0
0
165.0
15.90
1.8
1.99
60
0
80
RG2400-038-B-N
RG2400-038-B-N
38
135
97
3
75
45
0
20
0
0
0
189.0
15.90
1.8
2.09
60
0
80
RG2400-050-B-N
RG2400-050-B-N
50
159
109
3
75
45
0
20
0
0
0
237.0
15.90
1.8
2.28
45
0
80
RG2400-063-B-N
RG2400-063-B-N
63
185
122
3
75
45
0
20
0
0
0
289.0
15.90
1.8
2.49
40
0
80
RG2400-075-B-N
RG2400-075-B-N
75
209
134
3
75
45
0
20
0
0
0
337.0
15.90
1.8
2.68
30
0
80
RG2400-080-B-N
RG2400-080-B-N
80
219
139
3
75
45
0
20
0
0
0
357.0
15.90
1.8
2.75
30
0
80
RG2400-100-B-N
RG2400-100-B-N
100
259
159
3
75
45
0
20
0
0
0
437.0
15.90
1.8
3.07
25
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성