A Ø 63 - Ultra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_63.prj},{NB=A63-127(0)},{CODE=A63-127},{DH=63.0},{DD=38},{LO=127},{RG=979.0},{SX=0.0},{S1=12.7},{F1=12433},{S2=15.2},{F2=14920},{S3=17.1},{F3=16785},{SN=19.1},{FN=18650},{SB=30.0},{BXH=11.8 x 17.8},{DE=62.0},{DE1=62.000},{B=11.800},{H=17.800},{DDNUM=38.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
DDNUM
[mm]
A63-076
A63-076
63.0
38
76
1900.0
0.000
76.000
7.6
14440
9.1
17328
10.3
19494
11.4
21660
13.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
A63-089
A63-089
63.0
38
89
1517.0
0.000
89.000
8.9
13501
10.7
16202
12.0
18227
13.4
20252
20.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
A63-102
A63-102
63.0
38
102
1295.0
0.000
102.000
10.2
13209
12.2
15851
13.8
17832
15.3
19814
23.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
A63-115
A63-115
63.0
38
115
1070.0
0.000
115.000
11.5
12305
13.8
14766
15.5
16612
17.3
18458
27.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
A63-127
A63-127
63.0
38
127
979.0
0.000
127.000
12.7
12433
15.2
14920
17.1
16785
19.1
18650
30.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
A63-152
A63-152
63.0
38
152
775.0
0.000
152.000
15.2
11780
18.2
14136
20.5
15903
22.8
17670
35.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
A63-178
A63-178
63.0
38
178
630.0
0.000
178.000
17.8
11214
21.4
13457
24.0
15139
26.7
16821
44.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
A63-203
A63-203
63.0
38
203
546.0
0.000
203.000
20.3
11084
24.4
13301
27.4
14963
30.5
16626
48.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
A63-254
A63-254
63.0
38
254
423.0
0.000
254.000
25.4
10744
30.5
12893
34.3
14505
38.1
16116
62.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
A63-305
A63-305
63.0
38
305
349.0
0.000
305.000
30.5
10645
36.6
12773
41.2
14370
45.8
15967
77.0
11.8 x 17.8
17.800
38.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성