B Ø 13 - Medium load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_13.prj},{NB=B13-051(0)},{CODE=B13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=15.5},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=198},{S2=15.3},{F2=237},{S3=17.2},{F3=267},{SN=19.1},{FN=296},{SB=25.6},{FB=397},{MAT=Cr-Si},{BXH=2.5 x 1.5},{DE=12.2},{DE1=12.200},{B=2.500},{RG1=15.500},{H=1.500},{DDNUM=6.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
B13-025
B13-025
12.5
6.3
25
30
0.000
25.000
6.3
189
7.5
225
8.4
253
9.4
282
11.9
2.5 x 1.5
B13-032
B13-032
12.5
6.3
32
24.8
0.000
32.000
8
198
9.6
238
10.8
268
12
298
16.2
2.5 x 1.5
B13-038
B13-038
12.5
6.3
38
21.4
0.000
38.000
9.5
203
11.4
244
12.8
274
14.3
306
18.7
2.5 x 1.5
B13-044
B13-044
12.5
6.3
44
18.5
0.000
44.000
11
204
13.2
244
14.9
275
16.5
305
21.3
2.5 x 1.5
B13-051
B13-051
12.5
6.3
51
15.5
0.000
51.000
12.8
198
15.3
237
17.2
267
19.1
296
25.6
2.5 x 1.5
B13-064
B13-064
12.5
6.3
64
12.1
0.000
64.000
16
194
19.2
232
21.6
261
24
290
32.4
2.5 x 1.5
B13-076
B13-076
12.5
6.3
76
10.2
0.000
76.000
19
194
22.8
233
25.7
262
28.5
291
39
2.5 x 1.5
B13-089
B13-089
12.5
6.3
89
8.4
0.000
89.000
22.3
187
26.7
224
30.0
252
33.4
281
45.9
2.5 x 1.5
B13-102
B13-102
12.5
6.3
102
6.3
0.000
102.000
25.5
161
30.6
193
34.4
217
38.3
241
52.3
2.5 x 1.5
B13-305
B13-305
12.5
6.3
305
2.1
0.000
305.000
76.3
160
91.5
192
103
216
114.4
240
152.5
2.5 x 1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성