G Ø 32 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/g/g_32.prj},{NB=G32-102(0)},{CODE=G32-102},{DH=32},{DD=16},{LO=102},{RG=155},{SX=0.0},{S1=17.3},{F1=2682},{S2=20.4},{F2=3162},{S3=23.0},{F3=3557},{SN=25.5},{FN=3953},{SB=35.1},{FB=5441},{MAT=Cr-Si},{BXH=7.3 x 5.9},{H=5.900},{DE=31.4},{DE1=31.400},{B=7.300},{RG1=155.000},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
G32-038
G32-038
32
16
38
528.2
0.000
38.000
6.5
3433
7.6
4014
8.6
4128
9.5
5018
11.4
7.3 x 5.9
G32-044
G32-044
32
16
44
424.4
0.000
44.000
7.5
3183
8.8
3735
9.9
3861
11
4668
13.7
7.3 x 5.9
G32-051
G32-051
32
16
51
353
0.000
51.000
8.7
3071
10.2
3601
11.5
3680
12.8
4518
15.6
7.3 x 5.9
G32-064
G32-064
32
16
64
269.2
0.000
64.000
10.9
2934
12.8
3446
14.4
3876
16
4307
20
7.3 x 5.9
G32-076
G32-076
32
16
76
218.5
0.000
76.000
12.9
2819
15.2
3321
17.1
3745
19
4152
24.4
7.3 x 5.9
G32-089
G32-089
32
16
89
180.3
0.000
89.000
15.1
2723
17.8
3209
20.0
3611
22.3
4021
29.7
7.3 x 5.9
G32-102
G32-102
32
16
102
155
0.000
102.000
17.3
2682
20.4
3162
23.0
3557
25.5
3953
35.1
7.3 x 5.9
G32-115
G32-115
32
16
115
140
0.000
115.000
19.6
2744
23
3220
25.9
3623
28.8
4032
39
7.3 x 5.9
G32-127
G32-127
32
16
127
124
0.000
127.000
21.6
2678
25.4
3150
28.6
3543
31.8
3943
42.8
7.3 x 5.9
G32-139
G32-139
32
16
139
112.3
0.000
139.000
23.8
2673
28
3144
31.3
3512
35
3931
48.6
7.3 x 5.9
G32-152
G32-152
32
16
152
102
0.000
152.000
25.8
2632
30.4
3101
34.2
3488
38
3876
52.4
7.3 x 5.9
G32-178
G32-178
32
16
178
88.2
0.000
178.000
30.3
2672
35.6
3140
40.1
3532
44.5
3925
60.9
7.3 x 5.9
G32-203
G32-203
32
16
203
76
0.000
203.000
34.5
2622
40.6
3086
45.7
3471
50.8
3861
69.2
7.3 x 5.9
G32-254
G32-254
32
16
254
60.8
0.000
254.000
43.2
2627
50.8
3089
57.2
3475
63.5
3861
88.1
7.3 x 5.9
G32-305
G32-305
32
16
305
49
0.000
305.000
51.9
2543
61
2989
68.6
3363
76.3
3739
104.2
7.3 x 5.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성