T Ø 13 - Super-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_13.prj},{NB=T13-030(0)},{CODE=T13-030},{DH=13},{DD=6.3},{LO=30},{RG=590},{SX=0.0},{SN=3.3},{FN=2000},{BXH=2.65 x 5.35},{DE=12.20},{DE1=12.200},{B=2.650},{H=5.350},{DDNUM=6.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T13-020(0)
T13-020
13
6.3
20
970
2.4
2000
2.65 x 5.35
T13-030(0)
T13-030
13
6.3
30
590
3.3
2000
2.65 x 5.35
T13-040(0)
T13-040
13
6.3
40
400
5.0
2000
2.65 x 5.35
T13-050(0)
T13-050
13
6.3
50
320
6.0
2000
2.65 x 5.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성