RMBL Ø 38 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_38_metric.prj},{NB=RMBL38-115(0)_1},{CODE=RMBL38-115},{DH=38.10},{DD=19.05},{LO=114.30},{RG=40.3},{SX=0.0},{S1=28.6},{F1=1151},{S2=40.0},{F2=1611},{S3=45.7},{F3=1841},{SN=57.2},{BXH=8,30 x 3,60},{DE=38.10},{B=9.525},{H=3.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMBL38-051
RMBL38-051
38.10
19.05
50.80
92.8
0
12.7
1179
17.8
1650
20.3
1886
25.4
RMBL38-064
RMBL38-064
38.10
19.05
63.50
74.8
0
15.9
1187
22.2
1662
25.4
1899
31.8
RMBL38-076
RMBL38-076
38.10
19.05
76.20
63.0
0
19.1
1201
26.7
1681
30.5
1922
38.1
RMBL38-089
RMBL38-089
38.10
19.05
88.90
52.5
0
22.2
1168
31.1
1635
35.6
1868
44.5
RMBL38-102
RMBL38-102
38.10
19.05
101.60
43.6
0
25.4
1108
35.6
1551
40.6
1772
50.8
RMBL38-115
RMBL38-115
38.10
19.05
114.30
40.3
0
28.6
1151
40.0
1611
45.7
1841
57.2
RMBL38-127
RMBL38-127
38.10
19.05
127.00
36.8
0
31.8
1168
44.5
1635
50.8
1868
63.5
RMBL38-140
RMBL38-140
38.10
19.05
139.70
32.4
0
34.9
1131
48.9
1584
55.9
1810
69.9
RMBL38-152
RMBL38-152
38.10
19.05
152.40
29.8
0
38.1
1134
53.3
1588
61.0
1815
76.2
RMBL38-178
RMBL38-178
38.10
19.05
177.80
26.8
0
44.5
1191
62.2
1668
71.1
1906
88.9
RMBL38-203
RMBL38-203
38.10
19.05
203.20
23.1
0
50.8
1174
71.1
1644
81.3
1879
101.6
RMBL38-254
RMBL38-254
38.10
19.05
254.00
18.6
0
63.5
1179
88.9
1650
101.6
1886
127.0
RMBL38-305
RMBL38-305
38.10
19.05
304.80
14.9
0
76.2
1134
106.7
1588
121.9
1815
152.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성