RMBL Ø 63 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_63_metric.prj},{NB=RMBL63-127(0)_1},{CODE=RMBL63-127},{DH=63.50},{DD=38.10},{LO=127.00},{RG=104.0},{SX=0.0},{S1=31.8},{F1=3307},{S2=44.5},{F2=4628},{S3=50.8},{F3=5283},{SN=63.5},{BXH=11,80 x 7,60},{DE=63.50},{B=25.400},{H=7.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMBL63-076
RMBL63-076
63.50
38.10
76.20
189.3
0
19.1
3616
26.7
5054
30.5
5774
38.1
RMBL63-089
RMBL63-089
63.50
38.10
88.90
156.9
0
22.2
3483
31.1
4880
35.6
5586
44.5
RMBL63-102
RMBL63-102
63.50
38.10
101.60
133.4
0
25.4
3388
35.6
4749
40.6
5416
50.8
RMBL63-115
RMBL63-115
63.50
38.10
114.30
116.7
0
28.6
3338
40.0
4668
45.7
5333
57.2
RMBL63-127
RMBL63-127
63.50
38.10
127.00
104.0
0
31.8
3307
44.5
4628
50.8
5283
63.5
RMBL63-140
RMBL63-140
63.50
38.10
139.70
93.1
0
34.9
3249
48.9
4553
55.9
5204
69.9
RMBL63-152
RMBL63-152
63.50
38.10
152.40
84.3
0
38.1
3212
53.3
4493
61.0
5142
76.2
RMBL63-178
RMBL63-178
63.50
38.10
177.80
72.6
0
44.5
3231
62.2
4516
71.1
5162
88.9
RMBL63-203
RMBL63-203
63.50
38.10
203.20
62.8
0
50.8
3190
71.1
4465
81.3
5106
101.6
RMBL63-254
RMBL63-254
63.50
38.10
254.00
47.1
0
63.5
2991
88.9
4187
101.6
4785
127.0
RMBL63-305
RMBL63-305
63.50
38.10
304.80
38.2
0
76.2
3124
106.7
4375
121.9
4998
152.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성