Medium load,short single pin - Precompressed Unit
Special Springs
Die springs
Die springs
Precompressed Units
Precompressed unit, medium load,short single pin
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/sistemi_precompressi/carico_medio_spina_singola_corta/carico_medio_spina_singola_corta_tab.prj},{NB=1501B40122-0},{CODE=1501B40122},{CODE2=X346590060},{L1=122.000},{SX=0},{A=20.5},{B=-},{D=40},{S1=15},{F1=940},{S2=17},{F2=2006},{S3=25},{F3=2508},{C=42},{T=22.5},{XMINIMO=13},{DH=40},{L0=127},{R=62.7},{SCE=1.000},{NUM=1.000},{PPATH=carico_medio_spina_singola_corta_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Special Springs
ⁿ/ₐ
CODE2
PSA - Mabec
ⁿ/ₐ
L1
Precompressed unit free lenght
[mm]
A
Lower pin internal diameter
[mm]
B
Upper pin internal diameter
[mm]
D
Upper pin external diameter
[mm]
S1
Initial deflection
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection 25% Lo
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflection 32% Lo
[mm]
F3
Force
[N]
C
Upper/lower pin housing diameter
[mm]
T
Upper/lower pin housing diameter
[mm]
XMINIMO
Depth of head/base housing
[mm]
DH
Dh of spring
[mm]
L0
L0 Spring
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
1501B40122
1501B40122
X346590060
122.000
20.5
-
40
15
940
17
2006
25
2508
42
22.5
13
40
127
62.7
1501B50122
1501B50122
X346590055
122.000
25.5
-
50
15
1455
17
3104
25
3880
52
27.5
13
50
127
97
1501B60122
1501B60122
X346590050
122.000
36.5
-
63
15
2520
17
5376
25
6720
65
38.5
13
63
127
168
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성