카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® H/HH-WSQ - 광각 사각 스프레이 노즐 - 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
사각 / 타원형 스프레이 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/square_oval_spray_full_cone_nozzle/nozzle_h_hh_wsq_m.prj},{NB=B1/2HH-PVC35WSQ},{PN=B1/2HH-PVC35WSQ},{L=1.20},{S1=0.81},{S2=0.62},{S3=0.39},{D1=0.50000},{L1=0.85000},{L2=0.56250},{D2=0.68600},{D3=0.23400},{R=0.11700},{L3=0.14062},{D4=0.52900},{R1=0.06200},{L4=0.25000},{D5=0.56250},{NDM=0.84000},{LL=30.48},{SS1=20.57},{SS2=15.75},{SS3=9.91},{S4=MIN},{SS4=0.00},{S44=MIN},{ANGLE=MIN},{CH=MIN},{L5=MIN},{R2=MIN},{R3=MIN},{R4=MIN},{D6=MIN},{D7=MIN},{ND=MIN},{R5=MIN},{L6=MIN},{IC1=0.50000},{VERSE=2},{SG2=H-WSQ, HH-WSQ Series FullJet®},{CP=nozzle_h_wsq_asmtab_metric.prj, nozzle_hh_wsq_asmtab_metric.prj},{IC=1/2},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=35WSQ},{MAT=Polyvinyl Chloride},{SP=Full Cone },{SPSG=Square Spray },{SAG=Standard / Wide},{ODN=5.9},{MFP=3.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC1
유량 용량 (lpm) @ 1 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA04
스프레이 각도 @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
SS3
S3
[mm]
SS4
S4
[mm]
B1/4HH-SS14WSQ
B1/4HH-SS14WSQ
1/4
수/암
BSPT
14WSQ
303 스테인리스 스틸
3.5
1.6
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
99
101
93
23.11
13.46
10.41
6.86
0.00
B1/4HH-316SS14WSQ
B1/4HH-316SS14WSQ
1/4
수/암
BSPT
14WSQ
316 스테인리스 스틸
3.5
1.6
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
99
101
93
23.11
13.46
10.41
6.86
0.00
B1/4HH-14WSQ
B1/4HH-14WSQ
1/4
수/암
BSPT
14WSQ
황동
3.5
1.6
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
99
101
93
23.11
13.46
10.41
6.86
0.00
B3/8HH-SS17WSQ
B3/8HH-SS17WSQ
3/8
수/암
BSPT
17WSQ
303 스테인리스 스틸
3.9
1.6
5.1
5.6
6.5
7.6
9.1
12.3
16.7
99
101
93
26.92
16.76
12.70
8.89
0.00
B3/8HH-316SS17WSQ
B3/8HH-316SS17WSQ
3/8
수/암
BSPT
17WSQ
316 스테인리스 스틸
3.9
1.6
5.1
5.6
6.5
7.6
9.1
12.3
16.7
99
101
93
26.92
16.76
12.70
8.89
0.00
B3/8HH-SS20WSQ
B3/8HH-SS20WSQ
3/8
수/암
BSPT
20WSQ
303 스테인리스 스틸
4.3
2.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
104
110
94
26.92
16.76
12.70
9.14
0.00
B3/8HH-316SS20WSQ
B3/8HH-316SS20WSQ
3/8
수/암
BSPT
20WSQ
316 스테인리스 스틸
4.3
2.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
104
110
94
26.92
16.76
12.70
9.14
0.00
B3/8HH-20WSQ
B3/8HH-20WSQ
3/8
수/암
BSPT
20WSQ
황동
4.3
2.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
104
110
94
26.92
16.76
12.70
9.14
0.00
B3/8HH-SS24WSQ
B3/8HH-SS24WSQ
3/8
수/암
BSPT
24WSQ
303 스테인리스 스틸
4.7
2.3
7.1
7.9
9.1
10.7
12.8
17.4
24
104
110
94
27.69
16.76
13.46
9.91
0.00
B3/8HH-SS27WSQ
B3/8HH-SS27WSQ
3/8
수/암
BSPT
27WSQ
303 스테인리스 스틸
5.1
2.7
8.0
8.9
10.3
12.0
14.4
19.5
26
104
110
98
30.23
16.76
13.46
9.91
0.00
B1/2HH-SS30WSQ
B1/2HH-SS30WSQ
1/2
수/암
BSPT
30WSQ
303 스테인리스 스틸
5.5
2.7
8.9
9.9
11.4
13.4
16.0
22
29
104
110
102
28.19
20.57
15.75
8.89
0.00
B1/2HH-316SS30WSQ
B1/2HH-316SS30WSQ
1/2
수/암
BSPT
30WSQ
316 스테인리스 스틸
5.5
2.7
8.9
9.9
11.4
13.4
16.0
22
29
104
110
102
28.19
20.57
15.75
8.89
0.00
B1/2HH-30WSQ
B1/2HH-30WSQ
1/2
수/암
BSPT
30WSQ
황동
5.5
2.7
8.9
9.9
11.4
13.4
16.0
22
29
104
110
102
28.19
20.57
15.75
8.89
0.00
B1/2HH-PVC30WSQ
B1/2HH-PVC30WSQ
1/2
수/암
BSPT
30WSQ
폴리염화비닐
5.5
2.7
8.9
9.9
11.4
13.4
16.0
22
29
104
110
102
28.19
20.57
15.75
8.89
0.00
B1/2HH-SS35WSQ
B1/2HH-SS35WSQ
1/2
수/암
BSPT
35WSQ
303 스테인리스 스틸
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
104
110
102
30.48
20.57
15.75
9.91
0.00
B1/2HH-316SS35WSQ
B1/2HH-316SS35WSQ
1/2
수/암
BSPT
35WSQ
316 스테인리스 스틸
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
104
110
102
30.48
20.57
15.75
9.91
0.00
B1/2HH-35WSQ
B1/2HH-35WSQ
1/2
수/암
BSPT
35WSQ
황동
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
104
110
102
30.48
20.57
15.75
9.91
0.00
B1/2HH-PVC35WSQ
B1/2HH-PVC35WSQ
1/2
수/암
BSPT
35WSQ
폴리염화비닐
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
104
110
102
30.48
20.57
15.75
9.91
0.00
B1/2HH-SS50WSQ
B1/2HH-SS50WSQ
1/2
수/암
BSPT
50WSQ
303 스테인리스 스틸
6.7
3.9
14.9
16.4
19.1
22
27
36
49
104
110
102
35.05
20.57
15.75
11.18
0.00
B1/2HH-50WSQ
B1/2HH-50WSQ
1/2
수/암
BSPT
50WSQ
황동
6.7
3.9
14.9
16.4
19.1
22
27
36
49
104
110
102
35.05
20.57
15.75
11.18
0.00
B3/4HH-SS71WSQ
B3/4HH-SS71WSQ
3/4
수/암
BSPT
71WSQ
303 스테인리스 스틸
9.9
4.3
21
23
27
32
38
51
70
105
110
102
40.39
26.92
22.35
15.75
0.00
B3/4HH-316SS71WSQ
B3/4HH-316SS71WSQ
3/4
수/암
BSPT
71WSQ
316 스테인리스 스틸
9.9
4.3
21
23
27
32
38
51
70
105
110
102
40.39
26.92
22.35
15.75
0.00
B3/4HH-71WSQ
B3/4HH-71WSQ
3/4
수/암
BSPT
71WSQ
황동
9.9
4.3
21
23
27
32
38
51
70
105
110
102
40.39
26.92
22.35
15.75
0.00
B3/4HH-I71WSQ
B3/4HH-I71WSQ
3/4
수/암
BSPT
71WSQ
연강
9.9
4.3
21
23
27
32
38
51
70
105
110
102
40.39
26.92
22.35
15.75
0.00
B1H-SS130WSQ
B1H-SS130WSQ
1
암
BSPT
130WSQ
303 스테인리스 스틸
13.1
5.5
39
43
50
58
69
94
127
107
110
107
69.34
38.10
31.75
19.81
0.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성