카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
SpiralJet® HHSJ 노즐 - 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
대형 이물 통과경 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/nozzle_hhsj.prj},{NB=1/2HHSJ-60120},{PN=1/2HHSJ-60120},{SG2=SpiralJet® HHSJ Series Nozzles},{CP=nozzle_hhsj.prj},{IC=1/2},{SA=60},{CS=120},{TT=Male},{THD=NPT},{MAT=Brass},{EOD=0.375},{MFP=0.188},{FRC10=12},{FRC20=17},{FRC40=24},{FRC100=38},{FRC400=76},{SAG=Standard},{SPSG=-},{SP=Full Cone},{NDM=0.840},{BDBN=27465-08 Hex, & Round},{ICRN=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
SA
스프레이 각도
[°]
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC400
유량 용량 (갤론 / 분) @ 400 psi
ⁿ/ₐ
DESIGN
Design
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
S3
[인치]
1/4HHSJ-SS12007
1/4HHSJ-SS12007
1/4
120
07
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
0.094
0.094
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
Hexagon
1.88
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-12007
1/4HHSJ-12007
1/4
120
07
수/암
NPT
황동
0.094
0.094
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
Hexagon
1.88
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-PVC12007
1/4HHSJ-PVC12007
1/4
120
07
수/암
NPT
폴리 염화 비닐
0.094
0.094
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
Round
1.88
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-TEF12007
1/4HHSJ-TEF12007
1/4
120
07
수/암
NPT
Teflon
0.094
0.094
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
Round
1.88
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-SS12013
1/4HHSJ-SS12013
1/4
120
13
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Hexagon
1.88
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-12013
1/4HHSJ-12013
1/4
120
13
수/암
NPT
황동
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Hexagon
1.88
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-PVC12013
1/4HHSJ-PVC12013
1/4
120
13
수/암
NPT
폴리 염화 비닐
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Round
1.88
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-TEF12013
1/4HHSJ-TEF12013
1/4
120
13
수/암
NPT
Teflon
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Round
1.88
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-SS12020
1/4HHSJ-SS12020
1/4
120
20
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
0.156
0.125
2
2.8
4
6.3
12.6
Hexagon
1.88
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-12020
1/4HHSJ-12020
1/4
120
20
수/암
NPT
황동
0.156
0.125
2
2.8
4
6.3
12.6
Hexagon
1.88
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-PVC12020
1/4HHSJ-PVC12020
1/4
120
20
수/암
NPT
폴리 염화 비닐
0.156
0.125
2
2.8
4
6.3
12.6
Round
1.88
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-TEF12020
1/4HHSJ-TEF12020
1/4
120
20
수/암
NPT
Teflon
0.156
0.125
2
2.8
4
6.3
12.6
Round
1.88
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-SS15013
1/4HHSJ-SS15013
1/4
150
13
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Hexagon
2.13
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-15013
1/4HHSJ-15013
1/4
150
13
수/암
NPT
황동
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Hexagon
2.13
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-PVC15013
1/4HHSJ-PVC15013
1/4
150
13
수/암
NPT
폴리 염화 비닐
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Round
2.13
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-TEF15013
1/4HHSJ-TEF15013
1/4
150
13
수/암
NPT
Teflon
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Round
2.13
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-SS15020
1/4HHSJ-SS15020
1/4
150
20
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
0.156
0.125
2
2.8
4
6.3
12.6
Hexagon
2.13
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-15020
1/4HHSJ-15020
1/4
150
20
수/암
NPT
황동
0.156
0.125
2
2.8
4
6.3
12.6
Hexagon
2.13
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-PVC15020
1/4HHSJ-PVC15020
1/4
150
20
수/암
NPT
폴리 염화 비닐
0.156
0.125
2
2.8
4
6.3
12.6
Round
2.13
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-TEF15020
1/4HHSJ-TEF15020
1/4
150
20
수/암
NPT
Teflon
0.156
0.125
2
2.8
4
6.3
12.6
Round
2.13
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-SS17013
1/4HHSJ-SS17013
1/4
170
13
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Hexagon
2.13
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-17013
1/4HHSJ-17013
1/4
170
13
수/암
NPT
황동
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Hexagon
2.13
0.62
0.54
0.56
1/4HHSJ-PVC17013
1/4HHSJ-PVC17013
1/4
170
13
수/암
NPT
폴리 염화 비닐
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Round
2.13
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-TEF17013
1/4HHSJ-TEF17013
1/4
170
13
수/암
NPT
Teflon
0.125
0.125
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
Round
2.13
0.62
0.54
0.00
1/4HHSJ-SS17020
1/4HHSJ-SS17020
1/4
170
20
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
0.156
0.125
2
2.8
4
6.3
12.6
Hexagon
2.13
0.62
0.54
0.56
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성