ACSH,ACAXLY,ACWM - Retaining ring - quick mount
SRD-FA
SRD-FA
c
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/c/gdh144-2.prj},{NB=ACPSH15},{CODE=ACPSH},{MAT=S45C},{SUR=WD},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS4202J2},{HRD=42~48HRC},{MAT3=SUS},{MAT4=NL},{MAT5=SSPSR},{D=15},{B=12},{D1=35},{M=M5},{MM=5},{DD=6},{R=4.50},{W=1.5},{X=12},{Y=6},{M1=M5×10},{MM1=5},{MM2=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
Body material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Hinge material
ⁿ/ₐ
MAT2
Spring pin material
ⁿ/ₐ
HRD
Spring pin hardness
ⁿ/ₐ
MAT3
Material of hexagon socket bolt
ⁿ/ₐ
MAT4
Gasket material
ⁿ/ₐ
MAT5
Hinge spring pin material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
Coarse thread
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M1
Hexagon socket bolt M × length
ⁿ/ₐ
MM2
ⁿ/ₐ
ACSH10
ACSH
S45C
Blackening
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
NL
SSPSR
10
10
30
M4
5
3.75
1.5
9
5
M4×8
8
ACSH12
ACSH
S45C
Blackening
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
NL
SSPSR
12
10
30
M4
5
3.75
1.5
10
5
M4×8
8
ACSH15
ACSH
S45C
Blackening
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
NL
SSPSR
15
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACSH16
ACSH
S45C
Blackening
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
NL
SSPSR
16
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACSH20
ACSH
S45C
Blackening
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
NL
SSPSR
20
12
40
M5
7
4.50
1.5
14
7
M5×12
12
ACSH25
ACSH
S45C
Blackening
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
NL
SSPSR
25
15
50
M6
7
6.00
1.5
18
10
M6×16
16
ACSH30
ACSH
S45C
Blackening
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SSCM435
NL
SSPSR
30
15
55
M6
7
6.00
1.5
20
10
M6×16
16
ACPSH10
ACPSH
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
10
10
30
M4
5
3.75
1.5
9
5
M4×8
8
ACPSH12
ACPSH
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
12
10
30
M4
5
3.75
1.5
10
5
M4×8
8
ACPSH15
ACPSH
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
15
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACPSH16
ACPSH
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
16
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACPSH20
ACPSH
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
20
12
40
M5
7
4.50
1.5
14
7
M5×12
12
ACPSH25
ACPSH
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
25
15
50
M6
7
6.00
1.5
18
10
M6×16
16
ACPSH30
ACPSH
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
30
15
55
M6
7
6.00
1.5
20
10
M6×16
16
ACSSH10
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
10
10
30
M4
5
3.75
1.5
9
5
M4×8
8
ACSSH12
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
12
10
30
M4
5
3.75
1.5
10
5
M4×8
8
ACSSH15
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
15
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACSSH16
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
16
12
35
M5
6
4.50
1.5
12
6
M5×10
10
ACSSH20
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
20
12
40
M5
7
4.50
1.5
14
7
M5×12
12
ACSSH25
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
25
15
50
M6
7
6.00
1.5
18
10
M6×16
16
ACSSH30
ACSSH
SUS304
-
SUS304
SUS4202J2
42~48HRC
SUS
NL
SSPSR
30
15
55
M6
7
6.00
1.5
20
10
M6×16
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성