AFTP,AFTNP - tong he jin
SRD-FA
SRD-FA
e
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/e/aftz190-2.prj},{NB=AFTP30-35},{CODE=AFTP},{MAT=Cu},{DD=30},{DDTOL=+0.020 /+0.007 },{L=35},{LX=35,40,50 },{D=38},{DTOL=0/-0.025 },{H=63},{T=8},{TTOL=0/-0.1},{TT=4.2},{D1=6.6},{D2=11.0},{PCD=50},{W=50},{F=30},{A=40},{M=M6-20×4},{B=5},{R=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
cai zhi
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
gong cha
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
wai jing gong cha
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
PCD
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
AFTP6-15
AFTP
yuan fa lan xing
Cu
6
+0.012 /+0.004
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10×2
AFTP8-20
AFTP
yuan fa lan xing
Cu
8
+0.014 /+0.005
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10×2
AFTP10-25
AFTP
yuan fa lan xing
Cu
10
+0.014 /+0.005
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10×2
AFTP12-25
AFTP
yuan fa lan xing
Cu
12
+0.017 /+0.006
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12×2
AFTP13-25
AFTP
yuan fa lan xing
Cu
13
+0.017 /+0.006
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
27
M4-12×2
AFTP16-25
AFTP
yuan fa lan xing
Cu
16
+0.017 /+0.006
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12×4
AFTP20-30
AFTP
yuan fa lan xing
Cu
20
+0.020 /+0.007
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16×4
AFTP25-30
AFTP
yuan fa lan xing
Cu
25
+0.020 /+0.007
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16×4
AFTP30-35
AFTP
yuan fa lan xing
Cu
30
+0.020 /+0.007
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20×4
AFTNP6-15
AFTNP
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
6
+0.012 /+0.004
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10×2
AFTNP8-20
AFTNP
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
8
+0.014 /+0.005
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10×2
AFTNP10-25
AFTNP
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
10
+0.014 /+0.005
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10×2
AFTNP12-25
AFTNP
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
12
+0.017 /+0.006
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12×2
AFTNP13-25
AFTNP
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
13
+0.017 /+0.006
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
27
M4-12×2
AFTNP16-25
AFTNP
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
16
+0.017 /+0.006
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12×4
AFTNP20-30
AFTNP
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
20
+0.020 /+0.007
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16×4
AFTNP25-30
AFTNP
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
25
+0.020 /+0.007
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16×4
AFTNP30-35
AFTNP
liang mian qie ge fa lan ...
Cu
30
+0.020 /+0.007
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20×4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성