AIZ - ya zha gun zhu si gan
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiz-417_asmtab.prj},{NB=AIZ1605-150-F15-P6},{CODE=AIZ1605},{MOD=AIZ},{TYPE=biao zhun},{ACC=C7},{MATS=S55C},{MATL=SCM415H},{HEAS=gao pin},{HEAL=shen tan cui huo},{HRDS=58~62HRC},{HRDL=58~62HRC},{THRD=16},{LEAD=05},{L=150},{F=15},{P=6},{LWXX=you xuan},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG10=},{LD=0},{Q2=0},{ZJG4=},{LE=0},{ZJG11=},{LN=0},{ZJG5=},{ZJG6=},{LG=0},{ZJG7=},{LH=0},{S=0},{ZJG8=},{LJ=0},{ZJG9=},{LK=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1453113295536.html},{PPATH=aiz-417/aiz-417_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ACC
accuracy grade
ⁿ/ₐ
MATS
S(Material)
ⁿ/ₐ
MATL
L(Material)
ⁿ/ₐ
HEAS
S(heat treating)
ⁿ/ₐ
HEAL
L(heat treating)
ⁿ/ₐ
HRDS
S(hardness)
ⁿ/ₐ
HRDL
L(hardness)
ⁿ/ₐ
THRD
sgzwj
ⁿ/ₐ
LEAD
dc
ⁿ/ₐ
GZZJ
gzzj
[mm]
LMHQS
lmhqa
ⁿ/ₐ
LWXX
lwxx
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
CD
cd
[KN]
COJ
coj
[KN]
AIZ1605-150-F15-P6
AIZ
biao zhun
C7
S55C
SCM415H
gao pin
shen tan cui huo
58~62HRC
58~62HRC
16
05
3.175
4
you xuan
88
28
45
10
38
48
40
5.5
0.0
M6
13.50
29.90
AIZ1610-200-F15-P6
AIZ
biao zhun
C7
S55C
SCM415H
gao pin
shen tan cui huo
58~62HRC
58~62HRC
16
10
3.175
3
you xuan
138
28
57
10
38
48
40
5.5
0.0
M6
10.80
23.50
AIZ1616-200-F15-P6
AIZ
biao zhun
C7
S55C
SCM415H
gao pin
shen tan cui huo
58~62HRC
58~62HRC
16
16
2.778
1.8×2
you xuan
138
32
45
10
42
53
34
4.5
10.1
M6
10.01
23.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성