CADW,CADT - lzq-mpslzq-jcx
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_725.prj},{NB=CADW50-14-14},{D=50},{L=57},{LL=18},{D3=26.0},{F=6.0},{G=18.0},{MZ=5.0},{JXH=1.0},{JXK=12.0},{KZJ=6},{KSD=9},{KJ=19.25},{LSKWZD=7.00},{LSKZJ=9.000},{LSKJJC=4.000},{XIAOZJ=10.00},{XIAOJIANJU=38.50},{XIAOCHANGDU=4.80},{DANGBANHOU=0.8},{ZHONGJIANHOU=9.00},{JIANKUHOU=6.0},{DANGBANZJ=49.6},{CODE=CADW},{TYPE=shuangmopianxing},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=buxiugang},{SUR=-},{ENCL=neiliujiaoluoshuangudingluosi},{DWB='14','14','15','15','16','16','17','17','18','18','19','19','20','20','22','22','24','24','25','25'},{D2Z3='','shezhi RDC'},{I=8.1X10^-5},{M=M5},{A=7},{Z=9},{C=1.5},{E=0.15},{H=2200},{MAXSPEED=12000},{D1=14},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=14},{ALT3=},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE
leixing
ⁿ/ₐ
MAT1
zhuti caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
mopian caizhi
ⁿ/ₐ
MAT3
xiao caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
ENCL
fujian
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LK
[mm]
RK
[mm]
I
guanxingju(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
LL
ℓ
[mm]
D3
d3
[mm]
F
f
[mm]
G
g
[mm]
M
jingguluosuan
[mm]
A
jingguniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
Z
rongxuniuju
ⁿ/ₐ
C
rongxupianjiao
[°]
E
rongxupianxing
[mm]
H
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
ⁿ/ₐ
J
rongxuzhouxiangzhengfu
[mm]
K
buchangxishu
ⁿ/ₐ
WEI
zhongliang
[g]
CADW19-4-4
CADW
shuangmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
19
0
0
8.7X10^-7
27
8
8.5
2.5
6.5
M2
0.5
0.7
1.5
0.12
200
33000
±0.5
1
18
CADW25-6-6
CADW
shuangmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
25
0
0
2.7X10^-6
31
10
12.5
3.5
9.0
M2.5
1
1
1.5
0.12
450
25000
±0.5
1
25
CADW32-8-8
CADW
shuangmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
32
0
0
9.6X10^-6
40
12
16.0
4.0
11.0
M3
1.5
2.5
1.5
0.15
1100
19000
±0.5
1
60
CADW40-8-8
CADW
shuangmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
40
0
0
1.9X10^-5
44
14
21.0
5.0
15.0
M4
2.5
3.5
1.5
0.15
1400
15000
±0.5
1
100
CADW50-14-14
CADW
shuangmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
50
0
0
8.1X10^-5
57
18
26.0
6.0
18.0
M5
7
9
1.5
0.15
2200
12000
±0.5
1
210
CADT19-4-4
CADT
danmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
19
0
0
6.3X10^-7
20
8
8.5
2.5
6.5
M2
0.5
0.7
0.7
-
280
33000
±0.2
1
9
CADT25-6-6
CADT
danmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
25
0
0
2.1X10^-6
24
10
12.5
3.5
9.0
M2.5
1
1
0.7
-
630
25000
±0.2
1
19
CADT32-8-8
CADT
danmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
32
0
0
7.2X10^-6
29
12
16.0
4.0
11.0
M3
1.5
2.5
0.7
-
1600
19000
±0.2
1
41
CADT40-8-8
CADT
danmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
40
0
0
1.3X10^-5
33
14
21.0
5.0
15.0
M4
2.5
3.5
0.7
-
2600
15000
±0.2
1
68
CADT50-14-14
CADT
danmopianxing
lvhejing
buxiugang
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuangudingl...
50
0
0
6.1X10^-5
42
18
26.0
6.0
18.0
M5
7
9
0.7
-
3100
12000
±0.2
1
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성