CBHPA,CBHPK,CBHPB,CBHPC,CBHPT,CBHPM,CBHPP - cbhpa5-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-794.prj},{NB=CBHPB14S5M100-B-H5},{CODE=CBHPB},{NT=14},{TNW=S5M100},{TS=B},{SHS=H},{DD=5},{Z=0},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG=},{SRG=0.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{K=0.0},{ZJG5=},{QFC=0},{QSC=0},{QTC=0},{M=-},{ZJG6=},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ZM=-},{ZJG7=},{FC=0.0},{ZJG8=},{BC=0.0},{ZJG9=},{TPC=-},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222688.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
Pulley material
ⁿ/ₐ
MATX
Flange material
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
BW
Belt width
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
CBHPA14S5M100-B-H5
CBHPA
LV
LV
ben
10.0
11.0
16.0
28
22.28
21.32
14
26
16
CBHPK14S5M100-B-H5
CBHPK
LV
LV
ying
10.0
11.0
16.0
28
22.28
21.32
14
26
16
CBHPB14S5M100-B-H5
CBHPB
LV
LV
hei
10.0
11.0
16.0
28
22.28
21.32
14
26
16
CBHPC14S5M100-B-H5
CBHPC
LV
LV
wu
10.0
11.0
16.0
28
22.28
21.32
14
26
16
CBHPT14S5M100-B-H5
CBHPT
S45C
SPCC
-
10.0
11.0
16.0
28
22.28
21.32
14
26
16
CBHPM14S5M100-B-H5
CBHPM
S45C
SPCC
fa
10.0
11.0
16.0
28
22.28
21.32
14
26
16
CBHPP14S5M100-B-H5
CBHPP
S45C
SPCC
wu
10.0
11.0
16.0
28
22.28
21.32
14
26
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성