CFAHB,CFAHBB,CFAHBT,CFAHS,CFAB,CFABB,CFABT,CFAS,CFAKB,CFAKBB,CFAKBT,CFAKS - cfakb1.0-
SRD-FA
SRD-FA
r
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/r1/cl-934_asmtab.prj},{NB=CFABB1.0-12-10-K-6},{CODE=CFABB},{NT=12},{B=10},{TS=K},{PS=6},{ZJG1=},{Z=0.0},{J=0.0},{ZJG2=},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG3=},{ZJG4=},{BS=0.0},{ZJG5=},{TPC=-},{PPATH=cl-934/cl-934_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
HRD
Tooth surface hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
SHS
Shaft Hole Specifications
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
d1
[mm]
G
g
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
M
m
[mm]
CFAHB1.0-12-10-K-6
CFAHB
S45C
-
-
yuan
1.0
12.0
14.0
9.50
14.0
30
20
5
M4
CFAHBB1.0-12-10-K-6
CFAHBB
S45C
-
FA HEI
yuan
1.0
12.0
14.0
9.50
14.0
30
20
5
M4
CFAHBT1.0-12-10-K-6
CFAHBT
S45C
HRC40-45
FA HEI
yuan
1.0
12.0
14.0
9.50
14.0
30
20
5
M4
CFAHS1.0-12-10-K-6
CFAHS
SUS304
-
-
yuan
1.0
12.0
14.0
9.50
14.0
30
20
5
M4
CFAB1.0-12-10-K-6
CFAB
S45C
-
-
yuan+luo
1.0
12.0
14.0
9.50
14.0
30
20
5
M4
CFABB1.0-12-10-K-6
CFABB
S45C
-
FA HEI
yuan+luo
1.0
12.0
14.0
9.50
14.0
30
20
5
M4
CFABT1.0-12-10-K-6
CFABT
S45C
HRC40-45
FA HEI
yuan+luo
1.0
12.0
14.0
9.50
14.0
30
20
5
M4
CFAS1.0-12-10-K-6
CFAS
SUS304
-
-
yuan+luo
1.0
12.0
14.0
9.50
14.0
30
20
5
M4
CFAKB1.0-19-10-B-8N
CFAKB
S45C
-
-
jian+luo
1.0
19.0
21.0
16.50
16.0
20
10
4
M4
CFAKBB1.0-19-10-B-8N
CFAKBB
S45C
-
FA HEI
jian+luo
1.0
19.0
21.0
16.50
16.0
20
10
4
M4
CFAKBT1.0-19-10-B-8N
CFAKBT
S45C
HRC40-45
FA HEI
jian+luo
1.0
19.0
21.0
16.50
16.0
20
10
4
M4
CFAKS1.0-19-10-B-8N
CFAKS
SUS304
-
-
jian+luo
1.0
19.0
21.0
16.50
16.0
20
10
4
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성