HDBFCH,HDBFCN,HDBFLY,HDBFLB,HDBFS,HDBGCH,HDBGCN,HDBGLY,HDBGLB,HDBGS - zhi zhu gu ding jia di zuo-zhi zhu gu ding jia-zheng jiao xing-fang kong+yuan kong/fang kong+fang kong
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1502hdbfch.prj},{NB=HDBFS25},{CODE=HDBFS},{D=25},{D1=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
amt
ⁿ/ₐ
SUR
sur
ⁿ/ₐ
ATB
atb
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D gong cha
ⁿ/ₐ
D1
D
[mm]
D1TOL
D1 gong cha
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
ACLD
ⁿ/ₐ
HDBFCH10
HDBFCH
f+y
S45C
fahei
EBC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFCH12
HDBFCH
f+y
S45C
fahei
EBC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFCH15
HDBFCH
f+y
S45C
fahei
EBC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4ge
HDBFCH20
HDBFCH
f+y
S45C
fahei
EBC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4ge
HDBFCH25
HDBFCH
f+y
S45C
fahei
EBC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4ge
HDBFCN10
HDBFCN
f+y
S45C
wu dian jie
EBSC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFCN12
HDBFCN
f+y
S45C
wu dian jie
EBSC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFCN15
HDBFCN
f+y
S45C
wu dian jie
EBSC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4ge
HDBFCN20
HDBFCN
f+y
S45C
wu dian jie
EBSC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4ge
HDBFCN25
HDBFCN
f+y
S45C
wu dian jie
EBSC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4ge
HDBFLY10
HDBFLY
f+y
A6063
hei se yang ji
EBC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFLY12
HDBFLY
f+y
A6063
hei se yang ji
EBC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFLY15
HDBFLY
f+y
A6063
hei se yang ji
EBC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4ge
HDBFLY20
HDBFLY
f+y
A6063
hei se yang ji
EBC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4ge
HDBFLY25
HDBFLY
f+y
A6063
hei se yang ji
EBC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4ge
HDBFLB10
HDBFLB
f+y
A6063
ben se yang ji
EBSC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFLB12
HDBFLB
f+y
A6063
ben se yang ji
EBSC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFLB15
HDBFLB
f+y
A6063
ben se yang ji
EBSC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4ge
HDBFLB20
HDBFLB
f+y
A6063
ben se yang ji
EBSC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4ge
HDBFLB25
HDBFLB
f+y
A6063
ben se yang ji
EBSC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4ge
HDBFS10
HDBFS
f+y
SUS304
-
EBSC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFS12
HDBFS
f+y
SUS304
-
EBSC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2ge
HDBFS15
HDBFS
f+y
SUS304
-
EBSC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4ge
HDBFS20
HDBFS
f+y
SUS304
-
EBSC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4ge
HDBFS25
HDBFS
f+y
SUS304
-
EBSC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4ge
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성